停产产品 — ADIS16130:  数字输出、高精度角速率传感器

ADIS16130是一款低噪声、数字输出角速率传感器(陀螺仪),可在±250°/秒的完整动态范围内提供输出响应。

工业标准串行接口和寄存器结构可提供大多数MCU、DSP和FPGA平台所支持的简单接口。

该器件采用独特的设计,可实现出色的稳定性,其性能不会随温度、电压、线性加速度、振动和下一级组件的变化而变化。此外,制造该器件所用的表面微加工制造技术与ADI公司用于高可靠性汽车传感器产品的大规模BiMOS工艺相同。

温度输出特性可提供用于系统级校准的重要信息;数字自测特性可检验传感器的机械结构,并支持系统级诊断。

封装配置为36 mm × 44 mm × 16 mm模块,提供标准24引脚连接器接口。

应用

  • 制导与控制
  • 仪器仪表
  • 惯性测量装置(IMU)
  • 平台稳定
  • 导航
  • 数据手册, Rev. A, 4/08

    ADIS16130:  数字输出、高精度角速率传感器

    Product Description

    ADIS16130是一款低噪声、数字输出角速率传感器(陀螺仪),可在±250°/秒的完整动态范围内提供输出响应。

    工业标准串行接口和寄存器结构可提供大多数MCU、DSP和FPGA平台所支持的简单接口。

    该器件采用独特的设计,可实现出色的稳定性,其性能不会随温度、电压、线性加速度、振动和下一级组件的变化而变化。此外,制造该器件所用的表面微加工制造技术与ADI公司用于高可靠性汽车传感器产品的大规模BiMOS工艺相同。

    温度输出特性可提供用于系统级校准的重要信息;数字自测特性可检验传感器的机械结构,并支持系统级诊断。

    封装配置为36 mm × 44 mm × 16 mm模块,提供标准24引脚连接器接口。

    应用

  • 制导与控制
  • 仪器仪表
  • 惯性测量装置(IMU)
  • 平台稳定
  • 导航
  • 数据手册, Rev. A, 4/08

    数据手册

    替代器件

    建议替换件 : ADIS16135

    兼容性: Replacement part is a functional equivalent, not pin for pin

    有效性: Contact Analog Devices, Inc. Technical Support, 781-937-1428 or 800-262-5643 (US & Canada)

    附加信息: SIMILIAR REPLACMENT IS THE ADIS16135.

    查找这款产品的替代产品

    Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



    技术指标

    Product Description Digital Output High Precision Gyro
    Range +/- 250 °/s
    Sensitivity 0.000042 °/s/LSB
    Typical Bandwidth (kHz) 0.3kHz
    Noise Density (°/s/rtHz) 0.0125
    Isupply (max) 73mA
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭