停产产品 — ADIS16100:  ±300°/秒 角速率陀螺仪,SPI接口

ADIS16100是一款基于ADI公司的表面微机械工艺制造的、集成串行外设接口(SPI)、功能完整的角速度传感器(陀螺仪)。

SPI端口的数字量与表面法线轴的角速度成正比(见图20)。仅需一个外部电阻即可扩大测量范围,和一个外部电容来降低带宽。

用户可通过SPI接口访问内部温度传感器,用于补偿技术。用户可以利用两个引脚输入模拟信号,用于数字化。一个额外的输出引脚提供精密电压基准源。两个数字自测输入通过机电方式激励传感器,以检验传感器与信号调理电路是否正常工作。

ADIS16100采用8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm 16引脚LGA封装

应用
  • 平台稳定
  • 图像稳定
  • 导航与控制
  • 惯性测量装置
  • 机器人
  • 数据手册,Rev.C,2008年1月

    ADIS16100:  ±300°/秒 角速率陀螺仪,SPI接口

    Product Description

    ADIS16100是一款基于ADI公司的表面微机械工艺制造的、集成串行外设接口(SPI)、功能完整的角速度传感器(陀螺仪)。

    SPI端口的数字量与表面法线轴的角速度成正比(见图20)。仅需一个外部电阻即可扩大测量范围,和一个外部电容来降低带宽。

    用户可通过SPI接口访问内部温度传感器,用于补偿技术。用户可以利用两个引脚输入模拟信号,用于数字化。一个额外的输出引脚提供精密电压基准源。两个数字自测输入通过机电方式激励传感器,以检验传感器与信号调理电路是否正常工作。

    ADIS16100采用8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm 16引脚LGA封装

    应用
  • 平台稳定
  • 图像稳定
  • 导航与控制
  • 惯性测量装置
  • 机器人
  • 数据手册,Rev.C,2008年1月

    替代器件

    建议替换件 : ADIS16060

    兼容性: Replacement part is a functional equivalent, not pin for pin

    有效性: This model is Obsolete and all models in the family are Obsolete

    查找这款产品的替代产品

    Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



    技术指标

    Range +/-300 °/s
    Sensitivity 0.244 °/s/LSB
    Output Type SPI
    Supply Current 7mA
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭