添加到信号链设计器

ADIS16400:  高精度三轴惯性传感器陀螺仪、磁力计、加速度计

产品详情

ADIS16400/ADIS16405 iSensor®产品均为完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计和一个三轴磁力计。这些器件集业界领先的iMEMS®技术与优化动态性能的信号调理功能于一体。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态校正补偿公式,可在−40°C至+85°C的温度范围内提供精确的传感器测量。同样,磁力计利用自校正功能,可以在整个温度范围内提供精确的偏置性能。

ADIS16400/ADIS16405可提供在工业系统中集成精确的多轴惯性检测功能的简单、高效方法,与分立式设计的复杂度和投入相比,其优势尤为明显。所有必需的运动测试和校准均为工厂生产过程的一部分,可大大减少系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。经过改进的串行外设接口(SPI)和寄存器结构能够实现更快的数据收集和配置控制。这些器件采用与ADIS1635x和ADIS1636x系列兼容的引脚排列及相同的封装,因此只需更改固件以适应附加传感器和寄存器图更新,便可升级到ADIS16400/ADIS16405。

紧凑的封装模块约为23 mm × 23 mm × 23 mm,提供灵活的连接器接口,安装方向有多种选择。

特点和优势

  • 三轴数字陀螺仪,数字范围调整设置:±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒
    严格的正交对准:<0.05°
  • 三轴数字加速度计:±18 g
  • 三轴数字磁力计:±2.5 gauss
  • 自治工作和数据收集
    无需外部配置命令
    启动时间:220 ms
    休眠模式恢复时间:4 ms
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
    ADIS16400校准温度:+25°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程工作与控制:请参考数据手册
  • 单电源供电:4.75 V至5.25 V
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C

ADIS16400功能框图

提示:

适用于ADIS16365的NI LabVIEW驱动程序
注意:本链接针对ADIS16350,但对于ADIS16365也是一个很好的起点。

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver 设备驱动 HTML
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16400 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16400BMLZ 产品状态: 最后订购时间 MSM LAMINATE 24 工业 Tray, 8 $ 437.85 $ 320.00 E  材料信息 查看PDN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
EVAL-ADIS 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADISZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 469.00 -
ADIS16400/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16400/PCBZ 产品状态: 最后订购时间 Evaluation Board $ 590.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭