添加到信号链设计器

ADXRS800:  高性能、SPI数字输出角速率传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXRS800是一款角速率传感器(陀螺仪),主要用于汽车电子稳定控制、车辆滚动检测和其它高性能应用。它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在极其恶劣的冲击和振动环境中工作。

ADXRS800采用内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。

ADXRS800能够检测高达±300°/s的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,作为32位SPI消息的一部分。

ADXRS800提供空腔塑封SOIC-16和SMT兼容垂直贴装两种封装,能够在3.3 V至5 V的宽电压范围内和−40°C至105°C的温度范围内工作。

应用

  • 电子稳定控制
  • 高性能平台稳定

特点和优势

  • 整个工作温度范围内出色的零点失调稳定性
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2,000 g
  • 16位数据字SPI数字输出
  • 低噪声
  • 连续自测
  • 故障安全功能
  • 温度传感器
  • 工作电压范围:3.3 V至5 V
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 小型薄型工业标准SOIC封装,提供偏航角速度(Z轴)响应
  • 创新陶瓷垂直贴装封装(VMP),提供间距和滚动速率响应

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXRS800: High Performance, SPI Digital Output, Angular Rate Sensor  (Rev SpB, 08/2011) (pdf, 64 kB) 产品数据手册 PDF
ADXRS800: 高性能、SPI数字输出角速率传感器 (Rev B, 08/2011) (pdf, 181 kB) 产品数据手册 PDF
UG-154:ADXRS800传感器评估系统  (pdf, 1219 kB) 用户指导 PDF
ADI推出最稳定抑制性能最高的iMEMS陀螺仪 (28 九月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

ADXRS800Z-RG评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXRS800Z-RG 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 50.00 -
ADXRS800Z-EY评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXRS800Z-EY 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 50.00 -
用于数字输出传感器的实时评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL343Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL343Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL344Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL344Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL312Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL312Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL345Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL345Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL346Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL346Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS450Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS450Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS453Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS453Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS800Z-M 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS800Z-S 产品状态: 量产 Evaluation Board - -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭