添加到信号链设计器

ADIS16266:  ±14,000°/S数字陀螺仪传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16266可编程数字陀螺仪在单个紧凑型封装内集成了业界领先的MEMS和信号处理技术,它具有同类MEMS陀螺仪需要全动校准才能达到的精度性能。接通电源后,无需从系统处理器发出配置命令,ADIS16266便自动启动并开始传感器数据采样。借助可寻址寄存器结构和通用串行外设接口(SPI),则可轻松访问传感器数据和配置设置。只需借助简单的固件级指令,多种数字处理器平台即可支持SPI。

ADIS16266提供数种可编程系统内优化功能。通过Bartlett窗口FIR滤波器长度和采样速率设置,用户可以实现噪声与带宽优化。数字输入/输出线路提供:数据就绪信号以便主机处理器高效管理数据的一致性;报警指示信号以激活主机处理器中断;通用函数以便设置和监控系统级数字控制/条件。

ADIS16266与ADIS1625x和ADIS1626x系列引脚兼容,采用LGA封装(11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm),符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流曲线要求,工作温度范围为−40°C至+105°C。

应用
  • 平台控制与稳定
  • 导航
  • 医疗仪器
  • 机器人

特点和优势

  • 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:
    ±3500°/s、±7000°/s和±14,000°/s
  • 2429 SPS采样速率
  • 宽传感器带宽:360 Hz
  • 无需外部配置命令即可开始数据采集
    启动时间:170 ms
    休眠模式恢复时间:2.5 ms
  • 工厂校准的灵敏度和偏置
    校准温度范围:−40°C至+70°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 相对角位移输出
  • 嵌入式温度传感器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16266 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16266: ±14,000°/s数字陀螺仪传感器 (Rev 0, 11/2012) (pdf, 574 kB) 产品数据手册 PDF
ADIS16266: ±14,000°/sec Digital Gyroscope Sensor Data Sheet (Rev A, 01/2014) (pdf, 384 kB) 产品数据手册 PDF
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
ADIS16266 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16266BCCZ 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 20 工业 Tray, 1 $ 109.00 $ 84.00 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-ADIS评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADISZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 469.00 -
ADIS16266/PCBZ Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16266/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 160.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭