添加到信号链设计器

ADIS16133:  ±1200°/秒精密角速率传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16133 iSensor® 是一款高性能、数字陀螺仪检测系统,自治工作,无需用户配置便可产生精确的速率检测数据。主要性能优势包括低噪声密度、宽带宽、低温度变化率和出色的运动中偏置稳定度,所有这些都会直接影响平台稳定、导航、机器人和医疗仪器系统的关键最终性能目标。

这款传感器系统实现了业界领先的iMEMS® 技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为整个传感器信号链提供−40°C至+85°C温度范围内的灵敏度和偏置特性。因此,每个ADIS16133都有其自己独特的补偿公式,安装后可产生精确的测量结果。对于一些系统,工厂校准可免除系统级校准,大大简化操作。ADIS16133采用最高2048 SPS的采样数据速率,并提供一个均值/抽取滤波器结构,以优化噪声和带宽的取舍关系。串行外设接口(SPI)和用户寄存器结构允许轻松访问配置控制选项和校准的传感器数据,适合嵌入式处理器平台。

36 mm × 44 mm × 14 mm封装提供4个孔,便于进行机械连接。使用M2(或2-56标准尺寸)机械螺丝和一个标准24引脚、双排、1 mm间距连接器,即可与印刷电路板(PCB)或电缆系统实现电气连接。工作温度范围为−40°C至+105°C。


应用
• 精密仪器
• 平台稳定与控制
• 工业机车导航
• 井下仪器
• 机器人技术

特点和优势

  • 数字陀螺仪系统,±1200°/秒测量范围
  • 运动中的偏置稳定度:约6°/小时
    至11°/小时(温度范围:−40°C至+85°C)
  • 自治工作和数据收集
    无需外部配置命令
    启动时间:181 ms
    休眠模式恢复时间:4.7 ms
  • 工厂校准灵敏度和偏置
  • 校准温度范围:−40°C至+85°C
  • 一个SPI兼容型串行外设接口
  • 宽带宽:335 Hz
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程工作与控制
    自动和手动偏置校正控制
    更多信息请参考数据手册
  • 单电源供电:4.85 V至5.15 V
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16133: ±1200°/sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 408 kB) 产品数据手册 PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16136 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16133 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
EVAL-ADIS 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADISZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 469.00 -
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭