添加到信号链设计器

ADIS16130:  数字输出、高精度角速率传感器

产品详情

ADIS16130是一款低噪声、数字输出角速率传感器(陀螺仪),可在±250°/秒的完整动态范围内提供输出响应。

工业标准串行接口和寄存器结构可提供大多数MCU、DSP和FPGA平台所支持的简单接口。

该器件采用独特的设计,可实现出色的稳定性,其性能不会随温度、电压、线性加速度、振动和下一级组件的变化而变化。此外,制造该器件所用的表面微加工制造技术与ADI公司用于高可靠性汽车传感器产品的大规模BiMOS工艺相同。

温度输出特性可提供用于系统级校准的重要信息;数字自测特性可检验传感器的机械结构,并支持系统级诊断。

封装配置为36 mm × 44 mm × 16 mm模块,提供标准24引脚连接器接口。

应用

  • 制导与控制
  • 仪器仪表
  • 惯性测量装置(IMU)
  • 平台稳定
  • 导航
  • 数据手册, Rev. A, 4/08

    特点和优势

    • 低噪声密度:0.0125°/秒/√Hz
    • 工业标准串行外设接口(SPI)
    • 24位数字分辨率
    • 动态范围:±250°/秒
    • Z轴(偏航角速度)响应
    • 可调带宽:300 Hz
    • 开启时间:35 ms
    • 数字自测功能
    • 高振动抑制
    • 高抗冲击能力
    • 嵌入式温度传感器输出
    • 精密基准电压输出

    ADIS16130功能框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIS16130 IIO High Precision Angular Rate Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADIS16130 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADIS16130AMLZ 产品状态: 最后订购时间 MSM LAMINATE 24 工业 Tray, 6 $ 699.19 $ 504.99 E  材料信息 查看PCN/PDN 订购