停产产品 — ADIS16120:  低噪声角速率传感器

ADIS16120是一款低噪声角速率传感器(陀螺仪),内置所有必要的嵌入式信号调理功能,可在±300°/秒的完整动态范围内提供低噪声模拟输出。通过工厂校准可保证出色的失调和增益精度。独特的设计可实现出色的稳定性,其性能不会随温度、电压、线性加速度、振动和下一级组件的变化而变化。它所采用的表面微加工制造技术与ADI公司用于高可靠性汽车传感器产品的大规模BiMOS工艺相同。

输出信号RATEOUT是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。精密基准电压和温度输出可用于系统级校准,数字自测特性支持系统级诊断。自测功能通过机电方式激励传感器,以检验其能否正常工作。

该器件采用35.6 mm × 42.4 mm(加上安装扩展件)封装,提供方便的标准几何结构24引脚接口以及四个安装孔,安装简单。

应用

  • 制导与控制
  • 仪器仪表
  • 惯性测量装置(IMU)
  • 稳定化
  • ADIS16120:  低噪声角速率传感器

    Product Description

    ADIS16120是一款低噪声角速率传感器(陀螺仪),内置所有必要的嵌入式信号调理功能,可在±300°/秒的完整动态范围内提供低噪声模拟输出。通过工厂校准可保证出色的失调和增益精度。独特的设计可实现出色的稳定性,其性能不会随温度、电压、线性加速度、振动和下一级组件的变化而变化。它所采用的表面微加工制造技术与ADI公司用于高可靠性汽车传感器产品的大规模BiMOS工艺相同。

    输出信号RATEOUT是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。精密基准电压和温度输出可用于系统级校准,数字自测特性支持系统级诊断。自测功能通过机电方式激励传感器,以检验其能否正常工作。

    该器件采用35.6 mm × 42.4 mm(加上安装扩展件)封装,提供方便的标准几何结构24引脚接口以及四个安装孔,安装简单。

    应用

  • 制导与控制
  • 仪器仪表
  • 惯性测量装置(IMU)
  • 稳定化
  • 替代器件

    建议替换件 : ADIS16130

    兼容性: Replacement part is a functional equivalent, not pin for pin

    有效性: Contact Analog Devices, Inc. Technical Support, 781-937-1428 or 800-262-5643 (US & Canada)

    附加信息: SIMILIAR REPLACMENTS ARE THE ADIS16130 AND ADIS16135.

    查找这款产品的替代产品

    Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



    技术指标

    Product Description Low Noise Gyro
    Range +/ - 300 °/s
    Sensitivity 0.2 °/s/mV
    Noise Density (°/s/rtHz) 0.015
    Supply Current 95mA
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭