添加到信号链设计器

ADIS16080:  ±80°/秒偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口

产品详情

ADIS16080陀螺仪是一款功能完备的角速率传感器,采用ADI公司的表面微加工工艺制造,具有集成式串行外设接口(SPI)。

SPI端口提供的数字数据与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例(参见图20)。可以利用单个外部电阻来增大测量范围,并且可以利用外部电容来降低带宽。

通过SPI接口可以访问内部温度传感器的测量结果,供补偿技术使用。用户可以利用两个引脚输入模拟信号,进行数字化处理。附加输出引脚可提供精密的基准电压。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路的工作情况。

ADIS16080提供8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm、16引脚外围基板栅格阵列(LGA)封装。


应用
  • 平台稳定
  • 图像稳定
  • 制导与控制
  • 惯性测量装置
  • 机器人技术
  • 特点和优势

    • 完整的角速度陀螺仪
    • Z轴(偏航角速度)响应
    • SPI数字输出接口
    • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
    • 抗冲击能力:2000 g
    • 外部控制的自测功能
    • 内部温度传感器输出
    • 双路辅助12位ADC输入
    • 绝对速率输出,适合精密应用
    • 5 V单电源供电
    • 8.2 mm x 8.2 mm x 5.2 mm封装
    • 符合RoHS标准

    ADIS16080功能框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIS16080 IIO Yaw Rate Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADIS16080 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADIS16080/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 E -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭