添加到信号链设计器

ADXL377:  三轴高G模拟MEMS加速度计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXL377是一款模拟、三轴、高 g MEMS加速度计,提供经过信号调理的电压输出,满量程加速度测量范围为±200 g(最小值)。该器件设计用于测量高冲击事件导致的动态加速度,且不会出现传感器饱和。ADXL377的模拟输出提供对冲击事件的全面可见性,因此不会丢失任何潜在的关键数据。

用户使用XOUT、YOUT和ZOUT引脚上的电容CX、CY和CZ选择该加速计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至1200 Hz。因此,ADXL377可用于在具有高频器件的工业应用中检测冲击和撞击事件。

ADXL377提供小尺寸、薄型、3 mm × 3 mm × 1.45 mm、16引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。

应用
以下高冲击检测:
- 冲击力
- 可能的头部创伤
- 工业机械
- 工业工具
- 防护保固
- 冲击黑盒

特点和优势

  • 三轴检测
  • 测量范围:±200 g
  • 模拟输出用于提供冲击事件的全面可见性
  • 低功耗:300 µA(典型值)
  • 可选带宽
    -- 带宽最高达1600Hz (XY)
    -- 带宽最高达1200Hz (Z)
  • 单电源供电:1.8 V至3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 小尺寸、薄型封装
    -- 3 mm × 3 mm × 1.45 mm LFCSP

视频:INDYCAR赛车安全系统中的ADXL377 MEMS加速度计


样片和更多信息

本器件尚未量产。欲了解样片和更多信息,请联系 MEMS组。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL377: 小尺寸、低功耗、3轴±200 g加速度计 (Rev 0, 09/2012) (pdf, 394 kB) 产品数据手册 PDF
ADXL377: Small, Low Power, 3-Axis ±200 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 09/2012) (pdf, 394 kB) 产品数据手册 PDF
ADXL377 MEMS Accelerometer in INDYCAR Race Car Safety System
Driver impact safety system of IZOD IndyCar Series race cars features ADXL377 MEMS accelerometers in all driver earpieces. The ADXL377 captures driver impact data in real time. Data is used in sled tests to replicate impact & improve safety levels.
Videos HTML
ADI Technology Enables PocketCPR
ZOLL Medical Corporation has selected Analog Device's high performance iMEMS® technology to enable its palm-sized CPR (cardiopulmonary resuscitation) device that measures the rate and depth of chest compressions administered by rescuers.
Videos HTML
Signostics' Signos Personal Ultrasound System
Analog Devices' data conversion, signal conditioning and sensing technologies are featured in the Signos palm-sized ultrasound system.
Videos HTML
UG-427: Evaluating the ADXL377 3-Axis Accelerometer  (pdf, 147 kB) 用户指导 PDF
Home is Where the Heart Is (positioning paper)  (pdf, 577 kB) 技术文章 PDF
ADI推出业界首款商用三轴加速度计 (28 五月 2012) 新闻发布 HTML
3-axis, ±200 g MEMS Accelerometer Improves INDYCAR Driver Impact Safety Program  (pdf, 465 kB) 客户案例 PDF
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
ADXL377 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL377Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭