ADXL295

最后购买期限

具有双通道频谱信号处理功能的双轴、高性能加速度计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单轴(ADXL195) 和双轴(ADXL295)配置为±120 g基带加速度通道
    -- 62.5 mg/LSB时精度为12位
    -- 数据插值速率为512 kHz
  • 40 gAVG 高频信号处理通道
    -- 83.3 mg avg/LSB时精度为10位
    -- 数据插值速率为128 kHz
  • 传感器频率响应低至DC
  • 按需机电自测
  • 按需高频信号注入自测
  • 完全差分电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
  • 独立X和Y轴检测结构可提供稳健的FMEA性能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADXL295
具有双通道频谱信号处理功能的双轴、高性能加速度计
ADXL195/ADXL295 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览