添加到信号链设计器

ADIS16240:  低功耗、可编程冲击传感器和记录器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16240是一款完全集成式数字振动检测和记录系统。这款器件将业界领先的iMEMS®技术与信号处理解决方案结合在一起,优化了低功耗应用的动态性能。这款三轴感测元件可实现所有方向的震动感测,省去了许多应用中对额外的传感器和复杂机械结构的需求。数字串行外设接口(SPI)为四线制接口,与大多数处理器平台兼容。该SPI接口可用来访问传感器数据以及一组配置寄存器,这些寄存器控制着诸如偏置电压校正、采样率、休眠模式、波峰检测和事件捕获等工作参数。

可编程事件记录器提供两种触发模式。内部模式监控连续采样数据,并根据用户定义的阈值触发捕获操作。外部模式采用两个比较器输入和一个用户定义的阈值来触发事件捕获操作。该功能还提供对捕获长度、预触发数据和数据存储的用户配置控制。每个事件都通过捕获温度、功耗和时间的报头进行存储。包括休眠模式和唤醒功能在内的几个电源管理特性可根据具体的机械系统需求实现功耗优化。

ADIS16240采用12mm×12mm laminate-based球栅阵列(BGA)封装,该封装可满足针对无铅回流焊工艺的IPC/JEDEC标准(J-STD-020C和J-STD-033)。

应用
    碰撞或冲击检测
    贵重物品的状态监测
    安全、关断感测
    冲击事件记录
    安全感测和篡改检测

特点和优势

  • 数字三轴加速度计:±19 g
  • 可编程事件记录器
    内部和外部触发器输入
  • 低功耗工作
    休眠模式电流:100 μA
    连续采样电流:1 mA,1 kSPS
  • 唤醒和记录功能
    外部触发器输入和SPI触发器命令
  • 峰值加速度采样与保持
  • 峰值XYZ平方和输出
  • 1600 Hz(X,Y)和550 Hz(Z)传感器带宽
  • 数字控制偏置电压校正
  • 高达4096 SPS的数字控制采样率
  • 用于状态监控的可编程警报
  • 可编程数字输入/输出线路
    数据就绪输出和警报指示器输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16240 功能框图

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16240
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16240.

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16240 IIO Programmable Impact Sensor and Recorder Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16240 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
ADIS16240/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16240/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭