添加到信号链设计器

ADIS16228:  数字三轴振动传感器,集成FFT分析和存储系统

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16228 iSensor® 是一款完整的振动检测系统,集三轴加速度检测与先进的时域和频域信号处理于一体。时域信号处理包括可编程抽取滤波器和可选的窗函数。频域处理包括针对各轴的512点、实数值FFT和FFT均值功能,后一功能可降低噪底变化,从而提高分辨率。通过14记录FFT存储系统,用户可以追踪随时间发生的变化,并利用多个抽取滤波器设置捕获FFT。

20.48 kSPS采样速率和5 kHz平坦频段提供的频率响应适合许多机械健康状况检测应用。铝芯可实现与MEMS加速度传感器的出色机械耦合。在所有操作中,内部时钟驱动数据采样和信号处理系统,无需外部时钟源。数据捕获功能具有三种模式,提供多个选项,以满足不同应用的需要。此外,在实时模式下,可以直接访问关于一个轴的数据流。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问输出数据。ADIS16228还提供数字温度传感器和数字电源测量功能。

ADIS16228采用15 mm × 24 mm × 15 mm模块封装,提供法兰、M2机械螺孔和灵活的连接器,支持简单易行的用户接口和安装。ADIS16228与ADIS16210尺寸兼容且引脚兼容。工作温度范围为−40°C至+125°C。

特点和优势

  • 频域三轴振动传感器
  • 平坦的频率响应:最高至5 kHz
  • 数字加速度数据,± 18 g测量范围
    数字范围设置:0 g至1 g/5 g/10 g/20 g
  • 实时采样模式:20.48 kSPS(单轴)
  • 捕获采样模式:20.48 kSPS(三轴)
    触发器模式:SPI、计时器、外部
    可编程抽取滤波器,11种速率设置
    选定的滤波器设置支持多记录捕获
    手动捕获模式支持时域数据采集
  • 针对所有三轴(x, y, z)的512点实数值FFT
    3种窗口选项:矩形、Hanning、平顶
    可编程FFT均值功能:最多255个均值
  • 存储系统:所有三轴(x, y, z)上14个FFT记录

ADIS16228 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16228: Digital Triaxial Vibration Sensor with FFT Analysis and Storage Data Sheet (Rev B, 03/2012) (pdf, 796 kB) 产品数据手册 PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) 用户指导 PDF
ADI推出紧凑型多轴MEMS振动监控器 (24 十月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16228 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADIS16228/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16228/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 E -
ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭