添加到信号链设计器

ADIS16204:  可编程高g 数字冲击传感器和记录仪

产品详情

ADIS16204是一款全内置(fully-contained)的可编程冲击传感器,采用ADI公司的iSensor™ 集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的iMEMS® 传感器技术,可提供适当格式的可调数字传感器数据,从而利用串行外设接口(SPI)即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问双轴线性加速度的测量结果、双轴和的平方根(RSS)、温度、电源、辅助模拟输入和事件捕捉缓冲存储器。由于可以轻松访问数字传感器数据,因此用户能够获得可立即供系统使用的器件,使开发时间、成本和编程风险得以减少。

通过数个内置特性,如单命令系统内偏置消除/失调校准等,以及方便的采样速率控制,该器件很容易适应终端系统的独特特征。

ADIS16204提供下列嵌入式特性,无需外部电路,并提供简化的系统接口:

  • 峰值采样保持
  • 可编程事件记录(双通道、1K × 16位)
  • RSS 输出(X-Y平面上的总冲击)
  • 可配置报警
  • 辅助12位ADC和DAC
  • 可配置数字I/O端口
  • 数字自测功能
  • 该器件提供两种电源管理特性,用于管理系统级功耗:低功耗模式和可配置关断特性。

    ADIS16204提供9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm、层压基板栅格阵列(LGA)封装,温度范围为−40°C至+105°C。

    应用:
  • 碰撞或冲击检测
  • 贵重货物的状态监控
  • 安全、关断检测
  • 冲击事件记录
  • 安保检测、盗窃检测

特点和优势

  • 下载示例代码
  • 双轴检测, ±70 g, ±37 g
       14位分辨率
  • 冲击峰值水平采样保持
  • 和的平方根(RSS)输出
  • 可编程事件记录仪
  • 400 Hz 双极点贝塞尔传感器响应
  • 数字温度传感器输出
  • 数字控制的灵敏度和偏置
  • 可编程状态监控报警
  • 辅助数字I/O端口
  • 数字激活的自测功能
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程电源管理
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADIS16204功能框图

提示:

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16204: Programmable High-g Digital Impact Sensor and Recorder Data Sheet (Rev B, 12/2009) (pdf, 580 kB) 产品数据手册 PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) 用户指导 PDF
Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
Technology Overview 概况 HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? 常见问题解答 HTML
What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16204 IIO Programmable High-g Digital Impact Sensor and Recorder Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16204 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
ADIS16204/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16204/PCBZ 产品状态: 最后订购时间 Evaluation Board $ 99.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭