添加到信号链设计器

ADIS16003:  双轴、±1.7 g加速度计,采用SPI接口

产品详情

ADIS16003是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计 , 采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g(最小值) , 既可以测量动态加速度(振动) , 也可以测量静态加速度(重力)。

典型本底噪声为110 µg/√Hz,因而可以分辨1 mg以下的信号(60 Hz带宽)。

该加速度计的带宽采用XFILT和YFILT引脚上的可选电容CX 和CY设置。选择两个模拟输入通道时通过串行接口控制。

用户可以利用外部驱动的自测引脚(ST)来验证该加速度计的功能。

ADIS16003提供7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm、12引脚LGA封装。

应用
  • 工业振动/运动检测
  • 平台稳定
  • 双轴倾斜检测
  • 跟踪、记录和分析设备
  • 警报器和安保设备
  • 特点和优势

    • 双轴加速度计
    • SPI数字输出接口
    • 内部温度传感器
    • 高度集成;所需外部器件极少;带宽可从外部选择
    • 分辨率:1 mg (60 Hz)
    • 外部控制的静电自测功能
    • 3.0 V至5.25 V单电源供电
    • 低功耗:<2 mA
    • 抗冲击能力:3500 g
    • 7.2 mm × 7.2 mm × 3.6 mm封装

    ADIS16003功能框图

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADIS16003 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADISUSB 评估系统
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
    ADIS16003/PCB Breakout Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADIS16003/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 E -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭