ADXRS800

不推荐用于新设计

高性能、SPI数字输出角速率传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 整个工作温度范围内出色的零点失调稳定性
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2,000 g
  • 16位数据字SPI数字输出
  • 低噪声
  • 连续自测
  • 故障安全功能
  • 温度传感器
  • 工作电压范围:3.3 V至5 V
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 小型薄型工业标准SOIC封装,提供偏航角速度(Z轴)响应
  • 创新陶瓷垂直贴装封装(VMP),提供间距和滚动速率响应

ADXRS800是一款角速率传感器(陀螺仪),主要用于汽车电子稳定控制、车辆滚动检测和其它高性能应用。它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在极其恶劣的冲击和振动环境中工作。

ADXRS800采用内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。

ADXRS800能够检测高达±300°/s的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,作为32位SPI消息的一部分。

ADXRS800提供空腔塑封SOIC-16和SMT兼容垂直贴装两种封装,能够在3.3 V至5 V的宽电压范围内和−40°C至105°C的温度范围内工作。

应用

  • 电子稳定控制
  • 高性能平台稳定

ADXRS800
高性能、SPI数字输出角速率传感器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADXRS800Z-EY
ADXRS800Z-EY评估板
EVAL-ADXRS800Z-RG
ADXRS800Z-RG评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXRS800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览