添加到信号链设计器

ADT6502:  采用SOT-23封装的低成本2.7 V至5.5 V微功耗温度开关(监控温度范围为+35°C至+115°C)

产品详情

ADT6501/ADT6502/ADT6503/ADT6504为跳变点温度开关,提供5引脚SOT-23封装。 它们都含有一个内置带隙温度传感器,用于局部温度检测。 当温度超过跳变点设置时,逻辑输出被激活。 ADT6501/ ADT6503逻辑输出为低电平有效和开漏输出。 ADT6502/ADT6504逻辑输出为高电平有效和推挽输出。 经数字化转换后,温度的分辨率为0.125°C(11位)。 工厂跳变点设置间距为10°C,冷阈值型号的设置范围为−45°C至+15°C,热阈值型号为+35°C至+115°C。

这些器件不需要外部元件,典型消耗30 μA电源电流。 引脚可选温度迟滞为2°C和10°C。温度开关的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V。

ADT6501和ADT6502仅限监控+35°C至+115°C范围内的温度。 因此,当温度超过所选跳变点温度时,逻辑输出引脚变成有效状态。

ADT6503和ADT6504仅限监控-45°C至+15°C范围内的温度。 因此,当温度低于所选跳变点温度时,逻辑输出引脚变成有效状态。

产品聚焦

  1. Σ-Δ温度测量成就高精度和高抗扰度。<0}
  2. 宽工作温度范围:-55°C至+125°C。
  3. −45°C至+115°C典型精度:±0.5°C。<0}
  4. 工厂阈值设置增量为10°C,设置范围为35°C至115°C。<0}
  5. 电源电压:2.7 V至 5.5 V.
  6. 电源电流:30 μA
  7. 节省空间的5引脚SOT-23封装。
  8. 引脚可选温度迟滞为2°C或10°C。
  9. 温度分辨率为0.125°C。

应用

  • 医疗设备
  • 汽车电子
  • 蜂窝电话
  • 磁盘驱动器
  • 个人计算机
  • 电子测试设备
  • 家用电器
  • 过程控制
  • 数据手册,Rev. A,1/08

    特点和优势

    • ±0.5°C(典型)阈值精度
    • 工厂设置跳变点范围为
      −45°C至+15°C,增量10°C
      +35°C至+115°C,增量10°C
    • 无需外部元件
    • 最高工作温度:125°C
    • 开漏输出(ADT6501/ADT6503)
    • 推挽输出(ADT6502/ADT6504)
    • 引脚可选迟滞为2°C或10°C
    • 电源电流:30 μA(典型值)。
    • 节省空间的5引脚SOT-23封装

    类似产品

    考虑采用SOT-23封装的低成本2.7 V至5.5 V引脚可选温度开关ADT6402。  New

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADT6501/ADT6502/ADT6503/ADT6504: Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switches in SOT-23 Data Sheet (Rev B, 10/2012) (pdf, 358 kB) 产品数据手册 PDF
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADT6502 型号选项