ADIS16300
过期四自由度惯性传感器
Viewing:
产品详情
|
|
iSensor®是一款内置偏航角速度陀螺仪与三轴加速计的完整惯性系统。ADIS16300中的每个传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供较优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺仪偏置)特性。因此,每个传感器都拥有自身的动态补偿,可用于校正公式,从而可在+4.75 V至 +5.25 V的电源电压范围内提供精确的传感器测量。与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16300为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单且高性价比的方法。各种必要的运动测试及校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。严格的正交排列简化了导航系统中的惯性帧对准。改进的SPI接口与寄存器结构提供了更快的数据收集与配置控制。ADIS16300及其灵活的接口适合于使用ADIS1635x系列产品的当前系统,为仅需要四自由度的惯性检测系统提供了低成本的解决方案。这款紧凑型模块的尺寸约为23 mm × 31 mm × 7.5 mm,并提供标准连接器接口,支持水平和垂直安装。
参考资料
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?