ADUM7510
过期5 通道 1 kV 单向数字隔离器
概述
|
|
ADuM7510 是采用 ADI 公司 iCoupler® 技术的单向 5 通道隔离器。与 ADuM1510 不同,ADuM7510 的隔离额定值较低,为可以接受 1 kV 交流隔离的应用提供了一种低成本的解决方案。这些隔离器件将高速 CMOS 与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用 LED 和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的 iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的 1/10 至 1/6。
ADuM7510 隔离器提供 5 个独立隔离通道,支持最高 10 Mbps 的数据速率。每个通道的工作电压范围为 4.5 V 至 5.5 V。与其他光耦合器不同,ADuM7510 隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
应用
- 通用单向多通道隔离
推荐替代产品
可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和&0 个反向通道
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
在线研讨会 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADuM150N | 推荐用于新设计 |
可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和&0 个反向通道 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论