添加到信号链设计器

AD7879:  用于触摸屏的低成本控制器

产品详情

符合汽车应用标准

AD7879/AD7889是12位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),具有同步串行接口以及用于驱动4线电阻触摸屏的低导通电阻开关。AD7879/AD7889工作电源电压极低,采用1.6 V至3.6 V单电源供电,吞吐速率为105 kSPS。这些器件具有关断模式,此模式下功耗不足6 µA。

为了降低来自LCD以及其它源的噪声,AD7879/AD7889内置预处理模块。预处理功能包括中值滤波器及均值滤波器。这两个滤波器的结合提供了更稳定的解决方案,能滤除信号中的杂散噪声,只保留有用的数据。两个滤波器的尺寸都可以设置。其它用户可编程转换控制包括可变采集时间及第一转换延迟。每次转换可利用多达16个均值。AD7879/AD7889采用自动转换序列器与定时器,可以在从模式或独立(主)模式下工作。

AD7879/AD7889拥有可编程引脚,可以用作到ADC的辅助输入、电池监控器或通用接口。此外,可编程中断输出可以在三种模式下运行:作为新数据可用时的通用中断(DAVINT);或者作为屏幕被触摸时的触点中断(PENIRQ)。AD7879/AD7889可提供温度与触摸压力测量。

AD7879提供12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP两种封装。AD7889采用背面镀膜WLCSP封装。两款器件均支持SPI接口(AD7879/AD7889)或I2C®接口(AD7879-1/AD7889-1)。AD7879W和AD7879-1W模型均符合汽车应用标准。

应用

  • 个人数字助理
  • 智能手持式设备
  • 触摸屏监控器
  • POS终端机
  • 医疗设备
  • 蜂窝电话

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 4线触摸屏接口
  • 电源电压:1.6V~3.6V
  • 中值滤波器与均值滤波器,用于降低噪声
  • 自动转换序列器与定时器
  • 用户可编程的转换参数
  • 辅助模拟输入/电池监控器(0.5 V~5 V)
  • 1个可选的通用接口(GPIO )
  • 中断输出(INTPENIRQ
  • 触摸压力测量
  • 触摸唤醒功能
  • 关断模式:最大值6 μA
  • 12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP封装
  • 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装

AD7879功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7879/AD7889:低电压触摸屏控制器 数据手册 (Rev C, 11/2010) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
AD7879/AD7889: Low Voltage Controller for Touch Screens Data Sheet (Rev C, 11/2010) (pdf, 719 kB) 产品数据手册 PDF
AD7879W: Low Voltage Controller for Touch Screens Data Sheet (Rev 0, 12/2011) (pdf, 666 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1021: 基于MMSE的触摸屏应用多点校准算法  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-1021: MMSE-Based Multipoint Calibration Algorithm for Touch Screen Applications  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
医疗保健IC
医疗保健IC解决方案通报,第11卷第3期
解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7879 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7879 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7879-1ACPZ-500R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 500 - $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7879-1ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD7879-1WACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD7879-1WACPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7879-1WARUZ-RL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD7879-1WARUZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7879ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD7879WACPZ-R5 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 500 - $ 1.80 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7879WACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD7879WARUZ-RL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD7879WARUZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7879 & AD7879-1 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7879-1EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 95.00 -
EVAL-AD7879EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 95.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭