添加到信号链设计器

ADG3249:  2.5 V/3.3 V、2:1多路复用器/解复用器总线开关

产品详情

ADG3249是一款2.5 V或3.3 V、高性能2:1多路复用器/解复用器总线开关 , 采用低压CMOS工艺制造 , 具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性 。 输入可以与输出相连 , 而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声 。 接通时,ADG3249的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式,可防止切换通道时发生瞬时短路。

这款器件非常适合要求电平转换的应用 。 采用3.3 V电源供电时 , 可以将3.3 V输入电平转换为2.5 V输出电平 。 类似地 , 如果器件采用2.5 V电源供电 , 并且施加2.5 V输入 , 则器件将转换为1.8 V输出 。 此外 , 该器件含有一个电平转换引脚(SEL) 。当SEL 为低电平时,VCC在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。

AD3249采用8引脚小型SOT-23封装。

特点和优势

  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.244 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V 电源供电
  • 可选电平转换
  • 电平转换
    - 3.3 V转2.5 V
    - 3.3 V 转 1.8 V
    - 2.5 V转1.8 V
  • 小信号带宽:610 MHz
  • 8引脚SOT-23封装

ADG3249功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG3249: 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch Data Sheet  (Rev 0, 10/2003) (pdf, 220 kB) 产品数据手册 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG3249 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG3249BRJ-R2 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 250 $ 0.69 $ 0.69 N  材料信息 通知我 订购
ADG3249BRJ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG3249BRJ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.66 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG3249BRJZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片