添加到信号链设计器

ADUM3442:  四通道、高速数字隔离器

产品详情

ADuM344x是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器,支持最高达150 Mbps的数据速率。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。

  

iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。

       

此外,在信号数据速率相当的情况下, iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。

        

ADuM344x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置(请参考“订购指南”)。ADuM344x采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。此外,ADuM344x具有低脉冲宽度失真和严格的通道间匹配特性。与其它光耦合器不同,ADuM344x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。

      

应用

  • 高速多通道隔离
  • SPI 接口/数据转换器隔离
  • 仪器仪表
  • 数据手册, Rev. C, 1/09

    特点和优势

    • 低功耗工作
    • 双向通信
    • 3.3 V/5 V 电平转换
    • 工作温度最高可达105°C
    • 高数据速率:DC至150 Mbps (NRZ)
    • 精密定时特性
    • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    ADuM3442 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442: Quad Channel, High Speed Digital Isolators Data Sheet (Rev D, 02/2012) (pdf, 542 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-0971: isoPower器件的辐射控制建议  (pdf, 632 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) 应用笔记 PDF
    AN-913: I2C 接口的隔离  (pdf, 308 kB) 应用笔记 PDF
    AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) 应用笔记 PDF
    AN-825: iCoupler®隔离产品的电源考虑因素  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-793: iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素  (pdf, 500 kB) 应用笔记 PDF
    AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
    AN-770: CAN总线应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 362 kB) 应用笔记 PDF
    AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) 应用笔记 PDF
    AN-740: RS-232应用中的iCoupler® 隔离  (pdf, 494 kB) 应用笔记 PDF
    AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) 应用笔记 PDF
    AN-727: RS-485应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
    AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) 应用笔记 PDF
    CN0256: 隔离式LVDS接口电路  (pdf, 210 kB) Circuit Note PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-400: ezLINX™ iCoupler® 隔离接口开发环境  (pdf, 393 kB) 用户指导 PDF
    UG-042: Evaluating 16-Lead SOIC and 16-Lead QSOP Digital Isolators User Guide  (pdf, 504 kB) 用户指导 PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技术文章 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技术文章 PDF
    采用微型片内变压器的高速数字隔离器  (pdf, 2717 kB)
    作者:Baoxing Chen、John Wynne和Ronn Kliger
    技术文章 PDF
    微变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离  (pdf, 234 kB)
    作者:Baoxing Chen,ADI公司高级工程师
    技术文章 PDF
    采用isoPower™技术的iCoupler®产品:利用微变压器跨越隔离栅实现信号和功率传输  (pdf, 1306 kB)
    作者:Baoxing Chen
    技术文章 PDF
    安全和法规认证信息 质量保证 HTML
    数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    概况 PDF
    iCoupler 数字隔离器通过汽车应用认证 概况 HTML
    isoPower®——在最小封装内实现DC/DC电源的隔离 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    How do I learn about new iCoupler products? 常见问题解答 HTML
    Are iCoupler products Pb-free? 常见问题解答 HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? 常见问题解答 HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? 常见问题解答 HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? 常见问题解答 HTML
    What are the different types of iCoupler products? 常见问题解答 HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? 常见问题解答 HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? 常见问题解答 HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? 常见问题解答 HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
    What is iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? 常见问题解答 HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? 常见问题解答 HTML
    What is capacitive isolation? 常见问题解答 HTML
    What regulatory standards address isolation products? 常见问题解答 HTML
    What is isolation? Why is it needed? 常见问题解答 HTML
    What are common applications that use isolation? 常见问题解答 HTML
    How is isolation specified? 常见问题解答 HTML
    What is isolation rating? 常见问题解答 HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? 常见问题解答 HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? 常见问题解答 HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? 常见问题解答 HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADuM3442 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADUM3442 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADUM3442CRWZ 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 工业 Tube, 47 $ 2.91 $ 2.24 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADUM3442CRWZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
    EVAL-ADUMQS
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADUMQSEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 25.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭