| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393:低功耗、芯片级、10 位标清/高清视频编码器 数据手册 (Rev B, 02/2012) (pdf, 2254 kB) | 产品数据手册 | |
| ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: Low Power, Chip Scale, 10-Bit SD/HD Video Encoder Data Sheet (Rev G, 02/2013) (pdf, 2254 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests (pdf, 187 kB) | 应用笔记 | |
| CN-0264:带输出电池短路保护功能的可靠复合视频传输解决方案 (pdf, 211 kB) | Circuit Note | |
|
CN-0101
(pdf, 112 kB)
在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器 |
Circuit Note | |
| ADV739x Design Support Files | 用户指导 | HTML |
| Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges | 技术资料 | HTML |
| 信号处理IC帮助您重新定义汽车 | 概况 | HTML |
| ADI公司在高级电视领域 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。