ADV7342

不推荐用于新设计

多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持1.8 V/3.3 V接口
  • 支持74.25 MHz 20/30位高清输入
  • 6个11位、297 MHz视频DAC
  • 支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60
  • NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)
  • 支持多格式视频输入
  • 支持多格式视频输出
  • 符合Macrovision® 7.1.L1版(标清)和1.2版(增清)标准
  • 标清与增清/高清操作可同步进行
  • 可编程特性
  • 副本生成管理系统(CGMS)
  • 隐藏字幕和宽屏幕信令(WSS)
  • 集成副载波锁定至外部视频源
  • 通过汽车应用认证


ADV7342
多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC
ADV7342/ADV7343 Functional Block Diagram ADV7342/ADV7343 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 1

申请保密协议

请参考电源时序控制要求。

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADV7342
ADV7342 评估板

最新评论

近期浏览