添加到信号链设计器

AD9739A:  14位、2.5 GSPS、RF数模转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9737A/AD9739A是11位/14位、2.5 GSPS高性能RF DAC,能够合成直流至3 GHz范围内的宽带信号。AD9737A/AD9739A与AD9739的引脚和功能均兼容,但不支持同步或RZ模式,且额定工作范围是1.6 GSPS至2.5 GSPS。

由于去除了同步电路,AD9737A/AD9739A上的一些不良干扰(即图像和分立时钟杂散)在上电循环之间保持固定不变,从而可进行系统校准。AD9739和AD9737A/AD9739A的交流线性度和噪声性能相同。

内置片内控制器使系统集成得以简化。双端口源同步LVDS接口简化了与现有FGPA/ASIC技术的数字接口。片内控制器用于管理外部和内部时钟域随温度而发生的变化,以确保主机与DAC内核间的可靠数据传输。此外还提供一个串行外设接口(SPI),用于器件配置和状态寄存器回读。

AD9739A采用0.18 μm CMOS工艺制造,以1.8 V和3.3 V电源供电。该器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。

产品聚焦
1.能够合成第一或第二奎斯特区内的高质量宽带信号,带宽最高可达1.25 GHz。
2.专有四通道开关DAC架构,提供出色的交流线性度性能,同时支持混合模式操作。
3.双端口双倍数据速率LVDS接口,支持2500 MSPS的最大转换速率。
4.MSPS.
5.通过片内控制器管理外部和内部时钟域偏斜。
6.可编程8.66 mA至31.66 mA范围的差分电流输出。

应用
- 宽带通信系统
- DOCSIS CMTS 系统
- 军用干扰发射器
- 仪器仪表、自动测试设备
- 雷达、航空电子

特点和优势

  • 直接RF合成(2.5 GSPS更新速率)
    -- 基带模式下为直流至1.25 GHz
    -- 混合模式下为1.25至3.0 GHz
  • 业界领先的单/多载波IF或RF合成
  • 双端口LVDS数据接口
    -- 工作范围最高可达1.25 GSPS
    -- 源同步DDR时钟
  • 与AD9739引脚兼容
  • 可编程输出电流:8.7至31.7 mA
  • 低功耗:1.1 W (2.5 GSPS)

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9737A/AD9739A: 11-/14-Bit, 2.5 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 2575 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9739A Evaluation Board, DAC-FMC Interposer & Xilinx Reference Design FPGA HDL HTML
AD9739A Native FMC Card / Xilinx Reference Designs FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9739A使用的时钟源

  • 针对PLL时钟源,推荐使用 ADF4150
  • 针对集成VCO的PLL时钟源,推荐使用ADF4350
推荐AD9739A使用的时钟缓冲器
  • 针对时钟和数据缓冲,推荐使用 ADCLK914
  • For multi-chip synchronization, we recommend the ADCLK946
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9739A 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9739A 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9739A-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD9739A-FMC-EBZ 产品状态: 量产 Eval Board w/ an FMC connector for Xilinx based FPGA development $ 349.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭