AD8403
最后购买期限4通道数字电位计
- 产品模型
- 16
概述
- 256位
- 可替代一个、两个或四个电位计
- 可用选项:1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
- 功耗(关断模式):小于5 μA
- 三线式SPI兼容型串行数据输入
- 更新数据加载速率:10 MHz
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- 中量程预设
AD8400 / AD8402 / AD8403分别是单通道/双通道/四通道、256位、数字控制可变电阻(VR)器件,可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。AD8400内置一个可变电阻,采用紧凑的SO-8封装。AD8402内置两个独立的可变电阻,采用节省空间的SO-14表面贴装封装。AD8403内置四个独立的可变电阻,提供24引脚PDIP、SOIC和TSSOP三种封装。各器件均内置一个带游标触点的固定电阻,该游标触点在载入控制串行输入寄存器的数字码所确定的点位分接该固定电阻值。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至VR锁存器中的数字码呈线性变化。在A端与游标或B端与游标之间,各可变电阻提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ或100 kΩ)的通道间匹配容差为±1%,标称温度系数为500 ppm/°C。借助独特的开关电路,可将传统开关电阻设计中固有的高毛刺降至最低,从而避免任何先合后开或先开后合操作。
每个VR均有各自的VR锁存器,用来保存其编程电阻值。这些VR锁存器由一个SPI兼容型串行至并行移位寄存器更新,该移位寄存器从一个标准三线式串行输入数字接口加载数据。由10个数据位构成的数据字读入串行输入寄存器,该数据字经过解码,前2位可确定需要载入后8位数据的VR锁存器地址。利用串行寄存器相对端的串行数据输出引脚,就可以简单的菊花链形式将多个VR连接,而无需额外的外部解码逻辑。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
器件驱动器 2
产品选型指南 1
模拟对话 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8403ARUZ1 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8403ARUZ1-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8403ARUZ10 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8403ARUZ10-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8403ARUZ100 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8403ARUZ100-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8403ARUZ50 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8403ARUZ50-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD8403ARZ1 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8403ARZ1-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8403ARZ10 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8403ARZ10-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8403ARZ100 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8403ARZ100-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8403ARZ50 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8403ARZ50-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8403ARUZ1 | ||
| AD8403ARUZ1-REEL | ||
| AD8403ARUZ10 | ||
| AD8403ARUZ10-REEL | ||
| AD8403ARUZ50 | ||
| AD8403ARUZ50-REEL | ||
|
7月 19, 2010 - 10_0179 AD8400, AD8402, AD8403 datasheet correction |
||
| AD8403ARUZ1 | ||
| AD8403ARUZ1-REEL | ||
| AD8403ARUZ10 | ||
| AD8403ARUZ10-REEL | ||
| AD8403ARUZ100 | ||
| AD8403ARUZ100-REEL | ||
| AD8403ARUZ50 | ||
| AD8403ARUZ50-REEL | ||
| AD8403ARZ1 | ||
| AD8403ARZ1-REEL | ||
| AD8403ARZ10 | ||
| AD8403ARZ10-REEL | ||
| AD8403ARZ100 | ||
| AD8403ARZ100-REEL | ||
| AD8403ARZ50 | ||
| AD8403ARZ50-REEL | ||
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8403ARUZ100 | ||
| AD8403ARUZ100-REEL | ||
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD8403ARZ1 | ||
| AD8403ARZ1-REEL | ||
| AD8403ARZ10 | ||
| AD8403ARZ10-REEL | ||
| AD8403ARZ100 | ||
| AD8403ARZ100-REEL | ||
| AD8403ARZ50 | ||
| AD8403ARZ50-REEL | ||
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD8403ARZ1 | ||
| AD8403ARZ1-REEL | ||
| AD8403ARZ10 | ||
| AD8403ARZ10-REEL | ||
| AD8403ARZ100 | ||
| AD8403ARZ100-REEL | ||
| AD8403ARZ50 | ||
| AD8403ARZ50-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD8403ARUZ1 | ||
| AD8403ARUZ1-REEL | ||
| AD8403ARUZ10 | ||
| AD8403ARUZ10-REEL | ||
| AD8403ARUZ100 | ||
| AD8403ARUZ100-REEL | ||
| AD8403ARUZ50 | ||
| AD8403ARUZ50-REEL | ||
| AD8403ARZ1 | ||
| AD8403ARZ1-REEL | ||
| AD8403ARZ10 | ||
| AD8403ARZ10-REEL | ||
| AD8403ARZ100 | ||
| AD8403ARZ100-REEL | ||
| AD8403ARZ50 | ||
| AD8403ARZ50-REEL | ||
这是最新版本的数据手册