专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD5293
量产单通道、1%端到端电阻容差(R-Tol)、1024位数字电位计
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 单通道、1024位分辨率
- 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ
- 标称电阻容差(电阻性能模式):1%(校正值)
- 可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
- 分压器温度系数5 ppm/°C
- 单电源供电: 9 V至 33 V
- 双电源供电: ±9 V 至±16.5 V
- SPI兼容型串行接口
- 游标设置回读功能
AD5293是一款单通道、1024位数字电位计1 ,端到端电阻容差<1%。该器件可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。它可在高电压下工作,既可采用±10.5 V至±15 V双电源供电,也可采用21 V至33 V单电源供电。
该器件能提供领先的±1%保证低电阻容差误差,标称温度系数为35 ppm/°C。低电阻容差特性可以简化开环应用以及精密校准与容差匹配应用。
AD5293采用紧凑的14引脚TSSOP封装。它的保证工作温度范围为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。
1本数据手册中,数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
器件驱动器 2
产品选型指南 1
参考电路 3
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5293BRUZ-100 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5293BRUZ-100-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5293BRUZ-20 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5293BRUZ-20-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5293BRUZ-50 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5293BRUZ-50-RL7 | 14-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5293BRUZ-100 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-100-RL7 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-20 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-20-RL7 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-50 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-50-RL7 | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD5293BRUZ-100 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-100-RL7 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-20 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-20-RL7 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-50 | 量产 | |
| AD5293BRUZ-50-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册