AD5291
量产单通道、1%端到端电阻容差(R-Tol)、256位数字电位计,具有20次可编程存储器
- 产品模型
- 5
概述
- 单通道、256/1024位分辨率
- 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ
- 标称电阻容差误差(电阻性能模式):±1%(最大值)
- 20次可编程游标存储器
- 变阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
- 分压器温度系数:5 ppm/°C
- 单电源供电:+9 V至+33 V
- ±9 V至±16.5 V双电源供电
- SPI兼容型串行接口
- 游标设置回读功能
- 上电后采用20-TP存储器数据刷新
AD5291/AD5292属于ADI公司的digiPOT+™ 电位计系列,分别是单通道256/1024位数字电位计1 ,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。这些器件的工作电压范围很宽,既可以采用±10.5 V至±16.5 V双电源供电,也可以采用+21 V至+33 V单电源供电,同时端到端电阻容差误差小于1%,并提供20次可编程(20-TP)存储器。
业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。
AD5291/AD5292的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入20-TP存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供20次编程的机会。在20-TP激活期间,一个熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5291/AD5292采用紧凑型14引脚TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。
1数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益和失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 可编程电源
- 低分辨率DAC的替代器件
- 传感器校准
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
器件驱动器 1
产品选型指南 1
参考电路 3
模拟对话 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5291BRUZ-100 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5291BRUZ-100-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5291BRUZ-20 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5291BRUZ-20-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5291BRUZ-50 | 14-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5291BRUZ-100 | 量产 | |
| AD5291BRUZ-100-RL7 | 量产 | |
| AD5291BRUZ-20 | 量产 | |
| AD5291BRUZ-20-RL7 | 量产 | |
| AD5291BRUZ-50 | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD5291BRUZ-100 | 量产 | |
| AD5291BRUZ-100-RL7 | 量产 | |
| AD5291BRUZ-20 | 量产 | |
| AD5291BRUZ-20-RL7 | 量产 | |
| AD5291BRUZ-50 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5291的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论