AD5233
最后购买期限非易失性、四通道、64位数字电位计
- 产品模型
- 4
概述
- 非易失性存储器预设值保存游标设置
- 4通道独立可编程
- 64位分辨率
- 上电时利用EEMEM设置刷新
- EEMEM恢复时间:140 µs(典型值)
- 完全单调性工作
- 端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD5233是一款采用非易失性存储器*的四通道数字控制电位计**,提供64阶分辨率。它可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和遥控能力。该器件功能丰富,可通过一个串行外设接口(SPI)进行编程,具有16种工作与调整模式,包括便笺式编程、存储器存储与恢复、递增/递减、±6 dB/步对数阶梯式调整、游标设置回读,并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等。
在便笺式编程模式下,可以将特定设置直接写入RDAC寄存器,以设置端子W–A与端子W–B之间的电阻。此设置可以存储在EEMEM中,并在系统上电时自动传输至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,或者通过外部PR 选通脉冲予以恢复;WP功能则可保护EEMEM内容。为简化编程,可以使用独立或同时递增、递减命令上下移动RDAC游标,一次一步。若要使游标设置发生对数±6 dB步进变化,可以使用位左移或位右移命令使RDAC游标设置加倍或减半。
AD5233采用24引脚小型TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 可编程电源
- 传感器校准
* 非易失性存储器和EEMEM这些术语可以互换使用。
** 数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
器件驱动器 1
产品选型指南 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5233BRUZ10 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5233BRUZ10-R7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5233BRUZ50 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5233BRUZ50-R7 | 24-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5233BRUZ10 | ||
| AD5233BRUZ10-R7 | ||
| AD5233BRUZ50 | ||
| AD5233BRUZ50-R7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5233BRUZ10 | ||
| AD5233BRUZ10-R7 | ||
| AD5233BRUZ50 | ||
| AD5233BRUZ50-R7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5233的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论