AD5204
量产4通道数字电位计
- 产品模型
- 12
概述
- 256位
- 多路独立可编程通道
- AD5204—4通道
- AD5206—6通道
- 电位计的替代产品
- 端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 三线式SPI兼容型串行数据输入
- +2.7 V至+5.5 V单电源供电;±2.7 V双电源供电
- 上电预设为中间电平
AD5204/AD5206提供4/6通道、256位数字控制可变电阻(VR)器件。这些器件可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。AD5204/AD5206的各通道均内置一个带游标触点的固定电阻,该游标触点在载入SPI兼容串行输入寄存器的数字码所确定的点位分接该固定电阻值。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至VR锁存器中的数字码呈线性变化。在A端子与游标或B端子与游标之间,可变电阻提供一个完全可编程电阻值。A端至B端电阻是固定值(10 kΩ、50 kΩ或100 kΩ),其标称温度系数为700 ppm/°C。
每个VR均有各自的VR锁存器,用来保存其编程电阻值。这些VR锁存器由一个内部串行转并行移位寄存器更新,该移位寄存器从一个标准三线式串行输入数字接口加载数据。由11个数据位构成的数据字传输至串行输入寄存器。当CS选通返回到逻辑高电平时,对前三位进行解码以确定使用数据字的后八位加载哪个VR锁存器。利用串行寄存器相对端的串行数据输出引脚(仅AD5204),就可以简单的菊花链形式将多个VR连接,而无需额外的外部解码逻辑。
通过将0x80加载到VR锁存器,可选复位(PR)引脚强制所有AD5204游标移动到中间电平位置。
AD5204/AD5206采用24引脚表贴SOIC和TSSOP封装。AD5204还采用了32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。有关单通道、双通道和四通道器件的更多信息,请参见AD8400/AD8402/AD8403数据手册。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 线路阻抗匹配
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
器件驱动器 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5204BCPZ10-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5204BRUZ10 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ10-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ100 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ100-R7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ50 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ50-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRZ10 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD5204BRZ10-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD5204BRZ100 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD5204BRZ50-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD5204BCPZ10-REEL | 量产 | |
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 量产 | |
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD5204BCPZ10-REEL | 量产 | |
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 量产 | |
|
7月 14, 2010 - 10_0170 AD5204 and AD5206 Datasheet correction |
||
| AD5204BCPZ10-REEL | 量产 | |
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 量产 | |
| AD5204BRUZ10 | 量产 | |
| AD5204BRUZ10-REEL7 | 量产 | |
| AD5204BRUZ100 | 量产 | |
| AD5204BRUZ100-R7 | 量产 | |
| AD5204BRUZ50 | 量产 | |
| AD5204BRUZ50-REEL7 | 量产 | |
| AD5204BRZ10 | 量产 | |
| AD5204BRZ100 | 量产 | |
| AD5204BRZ50-REEL | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 量产 | |
| AD5204BRUZ10 | 量产 | |
| AD5204BRUZ10-REEL7 | 量产 | |
| AD5204BRUZ100 | 量产 | |
| AD5204BRUZ100-R7 | 量产 | |
| AD5204BRUZ50 | 量产 | |
| AD5204BRUZ50-REEL7 | 量产 | |
| AD5204BRZ10 | 量产 | |
| AD5204BRZ100 | 量产 | |
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5204BRUZ10 | 量产 | |
| AD5204BRUZ10-REEL7 | 量产 | |
| AD5204BRUZ100 | 量产 | |
| AD5204BRUZ100-R7 | 量产 | |
| AD5204BRUZ50 | 量产 | |
| AD5204BRUZ50-REEL7 | 量产 | |
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD5204BRZ10 | 量产 | |
| AD5204BRZ100 | 量产 | |
| AD5204BRZ50-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD5204BRZ10 | 量产 | |
| AD5204BRZ100 | 量产 | |
| AD5204BRZ50-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5204的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论