AD5203
量产4通道、64位数字电位计
- 产品模型
- 5
概述
- 64 位
- 可取代4个电位计
- 10 kΩ、100 kΩ
- 功耗(关断模式):小于5 μA
- 三线式SPI兼容型串行数据输入
- 更新数据加载速率:10 MHz
- +2.7 V至+5.5 V单电源供电
- 中量程预设
AD5203是一款四通道、64位、数字控制可变电阻(VR),可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。在A端与游标或B端与游标之间,各VR提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(10 kΩ或100 kΩ)的通道间匹配容差为±1%,标称温度系数为700 ppm/°C。
使用RS引脚使系统上电时,游标位默认设置为中量程。上电后,游标位可通过标准SPI、Microwire兼容型串行数据接口进行编程设置。此外,可使用串行数据输出引脚以菊花链形式连接多个封装,从而减少系统微控制器所需的封装解码引脚数。
AD5203提供三种封装:24引脚窄体塑封DIP、24引脚表贴封装以及紧凑的1.1 mm薄型TSSOP-24封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。
对于引脚兼容的更高分辨率应用,请参考256位产品AD8403。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
器件驱动器 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5203ARUZ10-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5203ARUZ100 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5203ARUZ100-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5203ARZ10 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD5203ARZ100-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5203ARUZ10-REEL | 量产 | |
| AD5203ARUZ100 | 量产 | |
| AD5203ARUZ100-REEL | 量产 | |
|
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| AD5203ARUZ10-REEL | 量产 | |
| AD5203ARUZ100 | 量产 | |
| AD5203ARUZ100-REEL | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD5203ARUZ10-REEL | 量产 | |
| AD5203ARUZ100 | 量产 | |
| AD5203ARUZ100-REEL | 量产 | |
|
4月 7, 2009 - 08_0060 Wafer Fab transfer from 6" C6 Analog Devices, Ireland to 8" C6 TSMC, Taiwan |
||
| AD5203ARUZ10-REEL | 量产 | |
| AD5203ARUZ100 | 量产 | |
| AD5203ARUZ100-REEL | 量产 | |
| AD5203ARZ10 | 量产 | |
| AD5203ARZ100-REEL | 量产 | |
|
2月 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD5203ARUZ100 | 量产 | |
| AD5203ARUZ100-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD5203ARZ10 | 量产 | |
| AD5203ARZ100-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5203的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论