AD5173
量产256抽头、一次性可编程、双通道、I2C®-兼容数字电位器
- 产品模型
- 4
概述
- 双通道、256位电位计
- 在OTP激活之前进行无限次调整
- OTP覆盖支持通过用户定义预设进行动态调整
- 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ和100 kΩ
- 紧凑型10引脚MSOP封装:3 mm × 4.9 mm
- 快速建立时间:tS = 5 μs(上电时的典型值)
- 完整读/写游标寄存器
- 上电预设为中间值
- 额外封装地址解码引脚:AD0和AD1 (AD5173)
- 单电源:2.7 V至5.5 V
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 低功耗:IDD = 6 μA(最大值)
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
AD5172/ AD5173 均为双通道、256位、一次性可编程(OTP)数字电位计,采用熔丝连接技术来实现在存储器中保持电阻设置。数字电位计VR和RDAC术语可以互换使用。对于那些不需要在存储器中对数字电位计设置进行一次以上编程的用户来说,OTP比EEMEM更具成本优势。可实现与机械电位计或可变电阻器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
AD5172/AD5173通过一种2线I2C兼容数字接口来编程。允许在永久性设置电阻值之前进行无限次调整。在OTP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
与传统的OTP数字电位计不同,AD5172/AD5173拥有一个独特的临时OTP覆盖功能,甚至可以在保险丝烧断后进行新调整。然而,在接下来的上电条件期间将恢复OTP设置。这样,用户可将这些数字电位计用作具有可编程预设值的易失性电位计。
应用
- 系统校准
- 电子设备电平设置
- 在新设计中代替机械调整器
- 永久性工厂PCB设置
- 压力、温度、位置、化学和光学传感器调节
- RF放大器偏置
- 增益控制和失调电压调整
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5173BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5173BRMZ10-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5173BRMZ2.5 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5173BRMZ2.5-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD5173BRMZ10 | 量产 | |
| AD5173BRMZ10-RL7 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
|
9月 11, 2013 - 13_0182 AD5172/AD5173 Datasheet Correction |
||
| AD5173BRMZ10 | 量产 | |
| AD5173BRMZ10-RL7 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5173BRMZ10 | 量产 | |
| AD5173BRMZ10-RL7 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5173BRMZ10 | 量产 | |
| AD5173BRMZ10-RL7 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
|
2月 11, 2009 - 09_0008 AD5162, AD5170, AD5172, AD5173, AD5243 and AD5248 Datasheet Update |
||
| AD5173BRMZ2.5 | 量产 | |
| AD5173BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5142A | 量产 | 双通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5173的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论