概览
优势和特点
- AD5172的全功能评估板
- 各种测试电路
- 各种交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统开发平台(SDP)进行PC控制
- PC控制软件
- 电阻容差误差存储在EEMEM中
产品详情
AD5172支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。
板载插座允许用户轻松更换该器件,从而对OTP存储器进行重新编程。
此外,AD5172采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。
EVAL-AD5172SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5172数据手册中找到AD5172部件的完整技术规格。
文档
-
UG-243: Evaluation Board for the AD5172 Digital Potentiometer (Rev. 0)2011/1/25PDF0 M