添加到信号链设计器

AD5114:  单通道、32位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5114为32位调整应用提供一种非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A、B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。低电阻容差、低标称温度系数和高带宽特性可以简化开环应用和容差匹配应用。

新的低游标电阻特性将电阻阵列极端处的游标电阻降至仅45 Ω(典型值)。

游标设置可以通过I2C兼容型数字接口控制,也可以利用该接口回读游标寄存器和EEPROM内容。电阻容差存储在EEPROM中,端到端容差精度为0.1%。

AD5115采用2 mm × 2 mm LFCSP封装,保证工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。

应用

  • 机械电位计的替代产品
  • 便携式电子设备的电平调整
  • 音量控制
  • 低分辨率DAC
  • LCD面板亮度和对比度控制
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 反馈电阻可编程电源
  • 传感器校准

特点和优势

  • 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
  • 游标电流:±6 mA
  • 可变电阻器模式下的温度系数: 35 ppm/°C
  • 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
  • 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
  • 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
  • 125°C时典型数据保留期:50年
  • 100万写周期
  • 模拟电源电压:2.3 V至5.5 V
  • 逻辑电源电压:1.8 V至5.5 V
  • 宽工作温度范围:−40℃至+125℃
  • 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5114 功能框图

类似产品

  • AD5110:单通道、128位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
  • AD5111:单通道、128位、升降式、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
  • AD5112:单通道、64位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计

More

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5110/AD5112/AD5114:单通道、128/64/32位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计 (Rev B, 11/2012) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
AD5110/AD5112/AD5114: Single-Channel, 128-/64-/32-Position, I2C, ±8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer Datasheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 517 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1291: 数字电位计:常见问题解答  (pdf, 687 kB) 应用笔记 PDF
AN-1291: Digital Potentiometers: Frequently Asked Questions  (pdf, 805 kB) 应用笔记 PDF
为您的应用选择合适的数字电位计  (pdf, 1313 kB) 设计手册 PDF
Webinar: Digital Potentiometers - Where and How to Use
Digital Potentiometers (digiPOTs) provide a convenient way to adjust the ac or dc voltage or current output of sensors, power supplies, or other devices that require some type of calibration. This webcast will describe the function, use and advantages of using digital potentiometers in various applications. The webinar will also highlight the main parameters to be considered when designing a circuit using a digital potentiometer.
在线研讨会 WEBCAST
Understanding and Applying Digital Potentiometers
In this webcast our experts will explain the differences between Pots and DigiPots and DACs, and present considerations for successful designs for many applications.
在线研讨会 WEBCAST
UG-378: Overview of AD5110/AD5112/AD5114 Connections and Functionality  (pdf, 149 kB) 用户指导 PDF
为您的应用选择合适的数字电位计  (pdf, 1313 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5110 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD5110 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML
AD5110 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5114 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5114BCPZ10-1-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5114BCPZ10-500R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 500 - $ 0.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5114BCPZ10-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5114BCPZ80-1-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5114BCPZ80-500R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 500 - $ 0.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5114BCPZ80-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5110评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5110SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 联络ADI Evaluation Controller Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭