添加到信号链设计器

AD5111:  单通道、128位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5111提供了针对128位调整应用的非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A、B和W引脚之间的电流密度可达±6 mA。低电阻容差、低标称温度系数和高带宽等特性可简化开环应用和容差匹配应用。

新的低游标电阻特性将电阻阵列两个极值之间的游标电阻降低至45 Ω(典型值)。

简单的三线式升/降接口可在时钟速率高达50 MHz的情况下实现手动开关或高速数字控制。

AD5111采用2 mm × 2 mm LFCSP封装。器件的保证工作温度范围为−40°C至+125°C的宽工业温度范围。

应用
• 机械电位计的替代产品
• 便携式电子设备的电平调整
• 音量控制
• 低分辨率DAC
• LCD面板亮度与对比度控制
• 可编程电压至电流转换
• 可编程滤波器、延迟、时间常数
• 反馈电阻的可编程电源
• 传感器校准

特点和优势

  • 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
  • 游标电流:±6 mA
  • 可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
  • 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
  • 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
  • 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
  • 125°C时典型数据保留期:50年
  • 100万写周期
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • 内置自适应去抖器
  • 宽工作温度范围:−-40℃至+125℃
  • 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装

AD5111 功能框图

类似产品

  • AD5110:单通道、128位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
  • AD5112: 单通道、64位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
  • AD5113: 单通道、64位、升降式、±8%电阻容差、非易失性数字电位计

More

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5111/AD5113/AD5115:单通道、128/64/32位、升/降接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计 (Rev A, 04/2012) (pdf, 678 kB) 产品数据手册 PDF
AD5111/AD5113/AD5115: Single-Channel, 128-/64-/32-Position, Up/Down, ±8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer Datasheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 442 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1291: Digital Potentiometers: Frequently Asked Questions  (pdf, 805 kB) 应用笔记 PDF
AN-1150: 利用传统旋钮接口控制AD5111/AD5113/AD5115  (pdf, 75 kB) 应用笔记 PDF
AN-1150: Controlling the AD5111/AD5113/AD5115 Using a Traditional Dial Interface  (pdf, 75 kB) 应用笔记 PDF
为您的应用选择合适的数字电位计  (pdf, 1313 kB) 设计手册 PDF
Understanding and Applying Digital Potentiometers
In this webcast our experts will explain the differences between Pots and DigiPots and DACs, and present considerations for successful designs for many applications.
在线研讨会 WEBCAST
UG-379: Overview of AD5111/AD5113/AD5115 Connections and Functionality  (pdf, 87 kB) 用户指导 PDF
UG-323:用于AD5111数字电位计的评估板  (pdf, 0) 用户指导 PDF
为您的应用选择合适的数字电位计  (pdf, 1313 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5111 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
BeMicro FPGA Project for AD5111 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5111 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5111 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5111BCPZ10-500R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 500 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5111BCPZ10-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5111BCPZ80-500R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 500 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5111BCPZ80-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5111评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5111SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭