概览
优势和特点
- AD5111的全功能评估板
- 多个测试电路
- 各种交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5111支持2.3 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,保证±8%的低电阻容差误差和高带宽,同时A、B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。
简单的3线升降式接口支持手动切换或时钟速率高达50 MHz的高速数字控制。EVAL-AD5111SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
文档
-
UG-323: Evaluation Board for the AD5111 Digital Potentiometer2016/5/4PDF653 kB