AD8600

过期

16通道、8位乘法DAC

Viewing:

概述

  • 16路可独立寻址的电压输出
  • 满量程由外部基准电压设置
  • 建立时间:2 µs
  • 双缓冲8位并行输入
  • 高数据加载速率
  • 数据回读功能
  • +5 V单电源供电
  • 采用±6 V电源供电可扩展输出范围

AD8600
16通道、8位乘法DAC
AD8600 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5391 量产 16通道、3V/5V串行输入、单电源、12位电压输出
AD5516 最后购买期限 16通道、12位、双极性电压输出DAC,内置14位增量模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8600的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览