添加到信号链设计器

AD8582:  +5 V、并行输入、完整双通道12位DAC

产品详情

AD8582是一款完整的并行输入、双通道、12位电压输出数模转换器,采用+5 V单电源供电。这款单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合仅有+5 V电源的系统应用,具有成本低、易于使用的特点。

除DAC外,片内还集成了一个轨到轨放大器、锁存器和基准电压源。基准电压(VREF)经调整可提供2.5 V输出,片内放大器则将DAC输出提升至4.095 V满量程。用户只需提供+5 V电源。

AD8582采用自然二进制编码方式。运算放大器输出摆幅为0 V至+4.095 V,分辨率为每位1 mV,能够驱动±5 mA电流。工作电压可以降低至4.3 V,此时输出负载电流小于1 mA。

高速并行数据接口可以与最快的处理器连接,并且处理器无需等待。双缓冲输入结构允许用户一次一个地加载输入寄存器,然后一个与LDA和LDB输入相连的单负载选通会同时更新两个DAC输出。LDA和LDB也可以分别独立激活,以便立即更新相应的DAC寄存器。当芯片选择CS输入选通时,地址输入会对DAC A或DAC B进行解码。异步复位输入可将输出设置为零电平。当复位输入选通时,可以用MSB位将预设值设为中量程。

AD8582提供24引脚塑封DIP和SOIC-24表贴两种封装,每个器件的额定温度范围均为-40°C至+85°C,电源电压范围为+5 V ± 5%。

特点和优势

  • 完整双通道12位DAC
  • 无需外部元件
  • +5 V单电源供电
  • 每位1 mV,满量程:4.095 V
  • 真电压输出,±5 mA驱动电流
  • 极低功耗:5 mW

AD8582功能框图

AD8582框图
AD8582功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8582: 5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC Data Sheet  (Rev 0, 12/1993) (pdf, 309 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8582 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8582AN 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 16.55 $ 14.97 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8582ANZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 15.07 $ 13.64 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8582AR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 16.08 $ 14.53 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8582AR-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.53 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8582ARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 Tube, 31 $ 14.64 $ 13.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8582ARZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 13.24 Y  材料信息 查看PCN 订购