AD7847
量产完整的LC2MOS、双通道12位MDAC,采用并行加载结构
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 两个12位MDAC,内置输出放大器
- 0.3"、24引脚DIP和24引脚SOIC封装,节省空间
- 四象限乘法
- 并行加载结构AD7847
- (8+4)加载结构:AD7837
AD7837/AD7847均为完整的双通道、12位乘法数模转换器,在CMOS单芯片上集成输出放大器,无需用户进行外部调整便可实现全部额定性能。
两款器件均与微处理器兼容,并配有高速数据锁存器和接口逻辑。AD7847接受12位并行数据,数据通过WR输入和各DAC单独的芯片选择(Chip Select)输入载入相应的DAC锁存器。AD7837具有一个双缓冲8位总线接口结构,数据通过两次写操作载入相应的输入锁存器。AD7837上的异步LDAC信号可更新DAC锁存器和模拟输出。 输出放大器能在一个2 kΩ负载上产生±10 V电压。二者采用内部补偿,由于在晶圆水平上进行激光调整,因此输入失调电压较低。 在AD7847上,放大器反馈电阻在内部与VOUT相连。 AD7837/AD7847采用线性兼容CMOS(LC2MOS工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。 新颖的低泄漏配置可确保在整个额定温度范围内都具有低失调误差。参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-9451802MLA | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| AD7847ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7847AQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| AD7847ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7847ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7847BNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7847BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7847BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9451802MLA | ||
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9451802MLA | ||
| AD7847AQ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9451802MLA | ||
| AD7847AQ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9451802MLA | ||
| AD7847AQ | ||
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| 5962-9451802MLA | ||
| AD7847ANZ | 量产 | |
| AD7847AQ | ||
| AD7847ARZ | 量产 | |
| AD7847ARZ-REEL | 量产 | |
| AD7847BNZ | 量产 | |
| AD7847BRZ | 量产 | |
| AD7847BRZ-REEL | 量产 | |
|
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-9451802MLA | ||
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7847ANZ | 量产 | |
| AD7847BNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7847ANZ | 量产 | |
| AD7847BNZ | 量产 | |
|
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7847ARZ | 量产 | |
| AD7847ARZ-REEL | 量产 | |
| AD7847BRZ | 量产 | |
| AD7847BRZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5752R | 量产 | 完整的双通道、16位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具