添加到信号链设计器

AD7841:  8通道、14位、并行输入、电压输出DAC

产品详情

AD7841在单芯片上集成了8个14位缓冲电压输出DAC。它采用±5 V基准电压,输出电压满量程范围为±10 V。共有3个配有缓冲输入的独立差分基准电压:一个用于DAC A和B,一个用于DAC G和H,一个用于DAC C、D、E和F。在WR、CS和DAC地址引脚A0–A2的控制下,AD7841将来自外部总线的14位并行数据载入其中一个输入锁存器。当DAC寄存器接收到新数据时,DAC输出就会更新。各DAC输出均利用增益为2的放大器进行缓冲,通过DUTGND引脚可以将一个外部DAC失调电压插入放大器。AD7841采用44引脚PQFP封装。

特点和优势

  • 一个封装中集成8个14位DAC
  • 电压输出
  • 每对DAC单独进行失调电压调整
  • 基准电压范围:±5 V
  • 最大输出电压范围:±10 V
  • 工作电压:±15 V (± 10%)
  • 清零至用户定义电压功能
  • 44引脚MQFP封装

AD7841功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7841: Octal 14-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC Data Sheet  (Rev B, 01/2011) (pdf, 165 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
概况 PDF
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
AD7841 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7841ASZ 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 34.10 $ 28.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7841ASZ-REEL 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Reel, 800 - $ 28.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7841BSZ 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Tray, 96 $ 40.23 $ 34.16 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7841BSZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工业 Reel, 800 - $ 34.16 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购