AD7840
量产完整14位CMOS DAC
- 产品模型
- 8
概述
- 完整14位电压输出DAC
- 并行和串行接口功能
- 信噪比:80 dB
- 可与高速DSP处理器接口
例如:ADSP-2100、TMS32010、TMS32020
- WR脉冲宽度:45 ns(最小值)
- 可与高速DSP处理器接口
例如:ADSP-2100、TMS32010、TMS32020 - 低功耗:70 mW(典型值)
- 采用±5 V电源供电
AD7840是一款快速、完整、14位电压输出数模转换器,内置一个14位DAC、3V嵌入式齐纳基准电压源、DAC输出放大器和高速控制逻辑。
该器件提供双缓冲接口逻辑,配有14位输入锁存器和14位DAC锁存器。数据以并行或串行模式载入输入锁存器。然后此数据在异步LDAC信号的控制下,传输至DAC锁存器。由于具有快速数据建立时间(21 ns)特性,因而可以与数字信号处理器和高速16位微处理器直接并行接口。在串行模式下,最大串行数据时钟速率可以高达6 Mhz。
AD7840的模拟输出提供±3V双极性输出范围。另外还对信噪比和谐波失真等动态性能参数,以及传统的直流规格也做了详细规定。最高可以产生20 kHz的全功率输出信号。
AD7840采用线性兼容CMOS(LC2MOS工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。该器件提供两种封装:24引脚塑封DIP封装和28引脚PLCC封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7840ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| AD7840ARSZ-REEL | 24-Lead SSOP | ||
| AD7840JNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7840JPZ | 28-Lead PLCC | ||
| AD7840JPZ-REEL | 28-Lead PLCC | ||
| AD7840KPZ | 28-Lead PLCC | ||
| AD7840KPZ-RL | 28-Lead PLCC | ||
| AD7840SQ/883B | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7840ARSZ | 量产 | |
| AD7840ARSZ-REEL | 量产 | |
|
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7840ARSZ | 量产 | |
| AD7840ARSZ-REEL | 量产 | |
| AD7840JNZ | 量产 | |
| AD7840JPZ | 量产 | |
| AD7840JPZ-REEL | 量产 | |
| AD7840KPZ | 量产 | |
| AD7840KPZ-RL | 量产 | |
| AD7840SQ/883B | 量产 | |
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7840JNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7840JNZ | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD7840SQ/883B | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7840SQ/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7840SQ/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7840SQ/883B | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5531 | 量产 | 串行输入、电压输出14位DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7840的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论