添加到信号链设计器

AD7837:  完整的LC2MOS、双通道12位MDAC,采用(8 + 4)加载结构

产品详情

新的替代产品
AD5722R 完整双通道、12位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源

AD7837/AD7847均为完整的双通道、12位乘法数模转换器,在CMOS单芯片上集成输出放大器,无需用户进行外部调整便可实现全部额定性能。

两款器件均与微处理器兼容,并配有高速数据锁存和接口逻辑。AD7847接受12位并行数据,数据通过WR输入和各DAC单独的芯片选择(Chip Select)输入载入相应的DAC锁存器。AD7837具有一个双缓冲8位总线接口结构,数据通过两次写操作载入相应的输入锁存器。AD7837上的异步LDAC信号可更新DAC锁存和模拟输出。

输出放大器能够在一个2 kΩ负载上产生±10 V电压。二者采用内部补偿,由于在晶圆水平上进行激光调整,因此输入失调电压较低。

在AD7847上,放大器反馈电阻在内部与VOUT相连。

AD7837/AD7847采用线性兼容CMOS(LC2MOS工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。

新颖的低泄漏配置(美国专利第4,590,456号)可确保在整个额定温度范围内都具有低失调误差。

特点和优势

  • 两个12位MDAC,内置输出放大器
  • 0.3"、24引脚DIP和24引脚SOIC封装,节省空间
  • 四象限乘法
  • 并行加载结构:AD7847
  • (8+4)加载结构:AD7837

AD7837功能框图

类似产品

  • AD5722R 完整双通道、12位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
  • AD5732R 完整双通道、14位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
  • AD5752R 完整双通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7837/AD7847: LC2MOS Complete, Dual 12-Bit MDACs Data Sheet  (Rev C, 08/2000) (pdf, 187 kB) 产品数据手册 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7837 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9451801MLA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 军用 Tube, 15 $ 84.86 $ 76.71 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7837ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 商业 Tray, 100 $ 21.71 $ 21.71 Y  材料信息 通知我 订购
AD7837AN 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 19.87 $ 16.89 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7837ANZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 17.20 $ 14.59 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7837AQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 工业 Tube, 15 $ 23.51 $ 23.51 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7837AR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 19.29 $ 16.40 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7837AR-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 16.40 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7837ARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 16.70 $ 14.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7837ARZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 14.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7837BN 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 23.30 $ 19.79 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7837BNZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 20.18 $ 17.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7837BQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 工业 Tube, 15 $ 27.47 $ 27.47 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7837BRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 19.59 $ 16.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7837SCHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 商业 Tray, 100 $ 55.83 $ 55.83 Y  材料信息 通知我 订购
AD7837SQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 军用 Tube, 15 $ 54.17 $ 54.17 N  材料信息 查看PCN 订购