添加到信号链设计器

AD7801:  +2.7 V至+5.5 V、并行输入、电压输出8位DAC

产品详情

AD7801是一款单通道、8位电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电。它内置片内精密输出缓冲,能够实现轨到轨输出摆幅。AD7801具有一个并行微处理器和DSP兼容接口,该接口配有高速寄存器和双缓冲接口逻辑。数据在CS或WR的上升沿载入输入寄存器。

AD7801有两种基准电压选择:从VDD获得内部基准电压或通过REFIN引脚获得外部基准电压。利用异步CLR 输入可以将该DAC的输出清零。

这款器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。3.3 V时功耗小于5 mW,省电模式下则降至3 µW以下。

AD7801提供20引脚SOIC和20引脚TSSOP两种封装。

特点和优势

  • 单通道8位DAC
  • 20引脚SOIC/TSSOP封装
  • 工作电压:+2.7 V至+5.5 V
  • 可采用内部和外部基准电压
  • DAC省电功能
  • 并行接口
  • 片内输出缓冲以轨到轨方式工作
  • 低功耗工作:1.75 mA(最大值,3.3 V)
  • 省电模式:1 µA(最大值,25°C)

AD7801功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7801: +2.7 V to +5.5 V, Parallel Input, Voltage Output 8-Bit DAC Data Sheet (Rev 0, 04/1997) (pdf, 219 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7801 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7801BR 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 2.70 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7801BR-REEL 产品状态: 联络ADI 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD7801BRU 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 2.70 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7801BRU-REEL 产品状态: 联络ADI 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7801BRU-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7801BRUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 2.34 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7801BRUZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7801BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7801BRZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 2.34 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7801BRZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7801BRZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Reel, 400 $ 0.00 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购