添加到信号链设计器

AD766:  16位电流导引DAC,内置基准电压源

产品详情

AD766是一款16位DSP DACPORT,具有一个三线式接口,可以直接与ADSP-2101、TMS320CXX和DSP56001等颇受欢迎的DSP处理器串行端口接口,无需额外胶连逻辑。此外,AD766配置完整,提供片内串行至并行输入格式转换、16位电流导引DAC、基准电压源以及电压输出运算放大器。AD766采用ADI公司BiMOS II混合信号工艺制造,除CMOS逻辑器件外,还提供适用于精密模拟电路的双极性晶体管、MOS晶体管和薄膜电阻。                     

AD766的设计和布局已针对交流性能进行优化,经过测试可保证信噪比为94 dB (20 kHz)和79 dB (250 kHz)。硅铬薄膜电阻经过激光调整,总谐波失真降至-81 dB (1 kHz)以下,此特性也经过生产测试。可选线性调整引脚可以消除中间电平差分线性误差,从而使小信号的总谐波失真更低。

AD766的输出放大器可提供±3 V信号,具有高压摆率、小毛刺和快速建立特性。输出放大器具有短路保护功能,可以承受无限大的对地短路电压。

串行接口由位时钟输入、数据输入和锁存使能输入组成。二进制补码数据字以MSB优先的方式,在下降时钟沿送入串行并行转换器,这与常用DSP处理器的串行协议一致。输入时钟可支持高达12.5 MHz的数据传输。在锁存使能的下降沿,最近读入串行输入寄存器的16位数据以采样速率更新内部DAC输入寄存器。

AD766采用±5 V至±12 V电源供电。数字电源+VL 和-VL可以与模拟信号电源+VS 和 -VS,分离,以减少数字串扰。同时还提供独立的模拟接地和数字接地引脚。内部带隙基准电压源为输出放大器提供不随温度和时间而变化的精密电压源。

采用±5 V电源供电时,典型功耗为120 mW;采用±12 V电源供电时,典型功耗为300 mW。AD766提供商用(0°C至+70°C)、工业(-40°C至+85°C)和军用(-55°C至+125°C)三种等级产品。商用和工业等级器件采用16引脚塑封DIP封装;军用等级器件符合MIL-STD-883B生产标准,采用16引脚陶瓷DIP封装。关于军用版本的特性,请参考ADI公司《军用产品数据手册》或当前的军用级数据手册。

特点和优势

  • 直接与数字信号处理器接口
  • 完整的DACPORTx
    片内基准电压源
    电压和电流输出
  • 串行、二进制补码输入
  • 输出电压:±3 V
  • 采样速率:390 kSPS
  • 信噪比:94 dB(最小值)
  • 总谐波失真:-81 dB(最大值)
  • 15位单调性
  • 工作电压:±5 V 至 ±12 V
  • 16引脚塑封和陶瓷封装
  • 提供商用、工业和军用温度范围

AD766功能框图

类似产品

  • AD5545 精密、双通道16-Bit DAC,采用紧凑型TSSOP封装
  • AD5555 精密、双通道14-Bit DAC,采用紧凑型TSSOP封装
  • AD5453 14-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD766: 16-Bit Current-Steering DAC, Voltage Reference, Voltage Output Op Amp Data Sheet (Rev A, 03/1991) (pdf, 310 kB) 产品数据手册 PDF
AN-932: 电源时序控制  (pdf, 95 kB) 应用笔记 PDF
AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) 应用笔记 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD766 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9201601MEA 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 商业 Tube, 23 $ 90.74 $ 82.02 N  材料信息 查看PCN 订购
AD766AN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 23.42 $ 21.18 N  材料信息 查看PCN 订购
AD766ANZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 21.33 $ 19.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD766JN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 17.76 $ 16.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD766JNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 16.17 $ 14.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD766SD/883B 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 军用 Tube, 23 $ 90.74 $ 82.02 N  材料信息 查看PCN 订购