AD7535
过期14-Bit四象限乘法(电流输出)DAC,内置字节宽并行接口
Viewing:
概述
- 在整个温度范围内,所有等级器件均具有14-Bit单调性
- 完全四象限乘法
- 微处理器兼容型双缓冲输入
- 极低增益温度系数:0.5 ppm/°C(典型值)
- 在整个温度范围内均具有低输出泄漏(<20nA)特性
AD7535是一款14-Bit CMOS DAC,内置字节宽并行接口,具有四象限乘法特性。该微处理器兼容型并行接口具有双重缓冲,可接受8-Bit数据总线提供的双字节格式14-Bit数据。在整个温度范围内,电流输出泄露极低(<20 nA)。AD7535在较宽的温度范围内可实现出色的线性度和增益性能。
参考资料
应用笔记 4
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5453 | 量产 | 14位高带宽串行接口乘法DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7535的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论