添加到信号链设计器

AD7397:  双通道、并行输入、10位DAC

产品详情

AD7396/AD7397系列分别是双通道、引脚兼容的12/10位电压输出数模转换器,具有省电特性,采用+3 V至+5 V电源供电 。高输入阻抗基准电压输入具有一种独特的特性,能够将VREF连至VDD,从而建立从0到VDD的完整DAC输出摆幅 。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,因而这些器件非常适合电池供电应用 。

利用写入时间为45 ns的12位锁存器,就能够与快速处理器实现接口,并且处理器无需等待。双缓冲输入结构允许输入寄存器一次一个地预载入数据,然后,一个与LDA+LDB输入相连的加载选通会同时更新两个DAC输出。此外,上电时或用户要求时,异步RS输入可将输出设置为零电平。关断模式直接由低电平有效/SHDN引脚控制,此时功耗降至亚微安水平。在关断状态下,即使输出缓冲处于开路状态,寄存器数据仍可以改变。返回到正常工作状态时,最新载入DAC寄存器的数据将会确立输出电压。

两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必改变电路板。AD7396/AD7397的主要应用包括:汽车传感器电压产生与校准、便携式通信、PC外设和数字控制校准。

AD7396/AD7397的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD7397AN/AD7397AR的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车应用温度范围。AD7396s和AD7397s提供塑料DIP和24引脚SOIC两种封装。AD7397ARU采用1.1 mm、超薄型TSSOP-24封装,适合超紧凑型应用(例如PCMCIA卡)。

AD7396和AD7397均属于微功耗、单/双/四通道数模转换器(AD7390 … AD7398)系列,采用串行或并行数据加载结构。

特点和优势

  • 微功耗:100µA/DAC
  • 关断模式功耗:0.1 µA(典型值)
  • 紧凑的1.1 mm、TSSOP-24封装
  • 采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电
  • AD7396:12位分辨率
    AD7397:10位分辨率
  • 微分非线性误差:0.9 LSB

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7396/AD7397: 3 V, Parallel Input Dual 12-Bit /10-Bit DACs Data Sheet  (Rev 0, 09/2002) (pdf, 226 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7397 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7397ARUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 4.17 $ 3.54 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7397ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 3.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7397ARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 4.17 $ 3.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7397ARZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 3.54 Y  材料信息 查看PCN 订购