AD7396

量产

双通道、并行输入、12位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 微功耗:100µA/DAC
  • 关断模式功耗:0.1 µA(典型值)
  • 紧凑的1.1 mm、TSSOP-24封装
  • 采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电
  • AD7396:12位分辨率
    AD7397:10位分辨率
  • 微分非线性误差:0.9 LSB

AD7396
双通道、并行输入、12位DAC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览