添加到信号链设计器

AD7391:  +3 V/+5 V、串行输入、微功耗、10位DAC

产品详情

AD7390/AD7391系列分别是10/12位电压输出数模转换器,采用+3 V单电源供电。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合3V单电源系统应用,具有成本低、易于使用的特点。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,功耗小于100 µA,因而这款器件非常适合电池供电应用。

满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定。轨到轨REFIN 至DACOUT允许将满量程电压设置为正电源电压VDD或其间的任何值。

双缓冲串行数据接口利用数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(CS/LD)引脚,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。此外,上电时或用户要求时,CLR输入可将输出设置为零电平。

两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。

AD7390/AD7391的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围,提供塑料DIP和1.75 mm、薄型SO-8表面贴装两种封装。对于超紧凑型应用,还提供1.1 mm、超薄型TSSOP-8封装。

特点和优势

  • 微功耗:100 µA
  • 采用2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 1.75 mm、紧凑型SO-8封装和1.1 mm、TSSOP-8封装
  • AD7390:12位分辨率
    AD7391:10位分辨率
  • SPI、QSPI兼容型串行接口,采用施密特触发器输入

AD7391功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7390/AD7391: 3 V Serial-Input Micropower 10-Bit and 12-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 02/2002) (pdf, 198 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7391 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7391AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.22 $ 3.82 N  材料信息 通知我 订购
AD7391AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AD7391AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.82 N  材料信息 通知我 订购
AD7391ARU-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7391ARUZ 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Tube, 96 $ 3.65 $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7391ARUZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7391ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.65 $ 3.31 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7391ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD7391ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.31 Y  材料信息 通知我 订购
AD7391SRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.63 $ 5.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片