添加到信号链设计器

AD7303:  +2.7 V至+5.5 V、串行输入、双通道、电压输出8位DAC

产品详情

AD7303是一款双通道、8位电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电。它内置片内精密输出缓冲,能够实现轨到轨输出摆幅。这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与QSPI、SPI、MICROWIRE以及数字信号处理器接口标准兼容。串行输入寄存器为16位,其中8位用作DAC的数据位,其余8位组成一个控制寄存器。

片内控制寄存器的作用包括:确定相关DAC的地址,使整个器件或单个DAC进入省电模式,选择内部或外部基准电压,以及提供一个同步加载装置,以便利用软件LDAC功能同时更新各DAC输出。

这款器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。3 V时最大功耗为7.5 mW,完全省电模式下则降至3 µW以下。

AD7303提供8引脚塑料双列直插式、8引脚SOIC和microSOIC三种封装。

特点和优势

  • 一个封装中集成两个8位DAC
  • 8引脚DIP、SOIC和microSOIC封装
  • 工作电压:+2.7 V至+5.5 V
  • 可采用内部和外部基准电压
  • 三线式串行接口,QSPI™、SPI™、Microwire™兼容
  • 各DAC单独省电功能
  • 片内输出缓冲以轨到轨方式工作
  • 片内控制寄存器
  • 低功耗工作:2.3 mA (3.3 V)
  • 完全省电模式:1 µA(最大值),80 nA(典型值)

AD7303功能框图

AD7303框图
AD7303功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7303: +2.7 V to +5.5 V, Serial Input, Dual Voltage Output 8-Bit DAC Data Sheet (Rev 0, 01/1997) (pdf, 361 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7303 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
AD7303 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms 设备驱动 HTML
AD7303 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7303 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7303BNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 3.14 $ 2.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7303BR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 3.52 $ 2.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7303BR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7303BRM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.74 $ 2.92 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7303BRM-REEL 产品状态: 联络ADI 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7303BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.24 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7303BRMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 商业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7303BRMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7303BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 3.05 $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7303BRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7303BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购