AD7247
量产双通道12位DACPORT,采用并行加载结构
- 产品模型
- 15
概述
- 完整的双通道12位DAC,内置:
两个12位CMOS DAC
片内基准电压源
输出放大器
基准电压缓冲放大器 - 并行加载结构:AD7247A
- AD7237/AD7247改进型:
采用12 V至15 V电源供电
更快的接口(数据设置时间典型值为30 ns)
- (8+4)加载结构:AD7237A
- 单电源或双电源供电
- 低功耗:165 mW(典型值,单电源)
AD7237A/AD7247A分别是业界标准产品AD7237/AD7247的增强型版本,具体改进包括:采用12 V至15 V电源供电、接口时间更快、基准电压随VDD的波动性能更佳,以及建立时间更快。
AD7237A/AD7247A均为完整的双通道、12位、电压输出数模转换器,在CMOS单芯片上集成了输出放大器和齐纳基准电压源,无需用户进行外部调整便可实现全部额定性能。
两款器件均与微处理器兼容,并配有高速数据锁存和接口逻辑。AD7247A接受12位并行数据,数据通过WR输入和各DAC单独的芯片选择(Chip Select)输入载入相应的DAC锁存器。AD7237A具有一个双缓冲接口结构和一个8位宽数据总线,数据通过两次写操作载入相应的输入锁存器。AD7237A上的异步LDAC信号可更新DAC锁存和模拟输出。
这些器件具有REF OUT/REF IN(基准电压源:外部/内部)功能,基准电压既可以从5 V片内基准电压源获得,也可以从外部基准电压源获得。采用单电源供电时,可以提供0 V至+5 V和0 V至+10 V两种输出范围;采用双电源供电时,除以上两种输出范围外,还额外提供±5 V输出范围。输出放大器能够在一个2 kΩ负载上产生对地(GND) +10 V电压。
AD7237A/AD7247A采用线性兼容CMOS (LC2 MOS工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。两款器件均提供两种封装:0.3英寸宽、24引脚塑料密封双列直插式封装(DIP)和24引脚小形集成封装(SOIC)。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7247AANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7247AARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7247AARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7247AARZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7247ABNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7247ABRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7247ABRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7247AQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| AD7247ATQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| AD7247BQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| AD7247JNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7247JRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7247KNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7247KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7247SCHIPS | none available |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7247AANZ | 量产 | |
| AD7247ABNZ | 量产 | |
| AD7247JNZ | 量产 | |
| AD7247KNZ | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7247AANZ | 量产 | |
| AD7247AARZ | 量产 | |
| AD7247AARZ-REEL | 量产 | |
| AD7247AARZ-REEL7 | 量产 | |
| AD7247ABNZ | 量产 | |
| AD7247ABRZ | 量产 | |
| AD7247ABRZ-REEL | 量产 | |
| AD7247AQ | ||
| AD7247ATQ | ||
| AD7247BQ | ||
| AD7247JNZ | 量产 | |
| AD7247JRZ | 量产 | |
| AD7247KNZ | 量产 | |
| AD7247KRZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7247AANZ | 量产 | |
| AD7247ABNZ | 量产 | |
| AD7247JNZ | 量产 | |
| AD7247KNZ | 量产 | |
|
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7247AARZ | 量产 | |
| AD7247AARZ-REEL | 量产 | |
| AD7247AARZ-REEL7 | 量产 | |
| AD7247ABRZ | 量产 | |
| AD7247ABRZ-REEL | 量产 | |
| AD7247JRZ | 量产 | |
| AD7247KRZ | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7247AQ | ||
| AD7247ATQ | ||
| AD7247BQ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7247AQ | ||
| AD7247ATQ | ||
| AD7247BQ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7247AQ | ||
| AD7247ATQ | ||
| AD7247BQ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7247的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论